Hinweise zur Inbetriebnahme EL6685-00x0
Hinweis | |
Grundlegende Informationen zu Distributed Clocks (DC) Die EL6685-00x0 ist ein EtherCAT-Slave zur Zeitsynchronisierung. Bitte die Erläuterungen in der EtherCAT-System-Dokumentation ab Kapitel „EtherCAT Synchronisierung“ beachten. |
Die EL6685-00x0 dient als Referenzuhr im EtherCAT-Netzwerk und sollte physisch als erster Teilnehmer im EtherCAT-Klemmenverbund eingesetzt werden (nächstmögliche Position zum EtherCAT-Master). Die Wahl des EtherCAT-Masters für die Referenzuhr fällt somit automatisch auf die EL6685. Hiermit wird die zeitliche Genauigkeit erhöht, da die erste Klemme im Verbund als Referenz am besten geeignet ist.
Beim Betrieb an einem IPC braucht man zwingend einen EK1100-Koppler, der typischerweise der erste Distributed Clocks-Teilnehmer ist. Die DC-Fähigkeit des Kopplers ist manuell zu deaktivieren, damit der EtherCAT-Master als erster DC-Teilnehmer die EL6685-00x0 als Referenzuhr auswählt.
Im Folgenden sind die Spezifikationen der EL6685-00x0 dargestellt:
Spezifikation | EL6685 | Einheit | Bedingungen | |
|---|---|---|---|---|
Oszillator-Grundgenauigkeit*) | ±5000 | ±275 | ppb | umfasst Frequenzcharakteristiken wie Anfangstoleranz, Frequenz/Temperatur, Frequenz/Last, Frequenz/Spannungs-Charakteristik sowie Alterung (konstante Temperatur, 20 Jahre) |
1-Tag-Stabilität (max.) | ±50 | ±0,5 | ppb | Betriebstemperatur 25 °C, 1 Tag, nach 48 Stunden Dauerbetrieb |
1-Tag-Stabilität (typ.) | ±10 | ±0,2 | ppb | Betriebstemperatur 25 °C, 1 Tag, nach 30 Tagen Dauerbetrieb |
1-Jahr-Stabilität*) | ±600 | ±100 | ppb | Die Alterungsbeständigkeit wird anhand von Zuverlässigkeitstests unter Umweltbedingungen und der erwarteten Frequenzschwankungen im Laufe der Zeit bewertet. |
Temperaturabweichung | ±130 | ±0,4 | ppb/°C | Über den Betriebstemperaturbereich (max. 1 K/Minute) |
*) Dies stellt keine Garantie für die Leistung während des gesamten Produktlebenszyklus dar.