EL6633-0010 -Technische Daten
Technische Daten | EL6633-0010 |
|---|---|
Technik | PROFINET RT |
Anzahl Ports/Kanäle | 2 (geswitcht) |
Feldbus | PROFINET RT Device |
Max. Prozessdatengröße | 1,4 kByte In-/1,4 kByte Output-Daten |
Ethernet-Interface | 10/100/1000BASE-TX-Ethernet mit 2 x RJ45 |
Leitungslänge | bis 100 m Twisted-Pair |
Hardwarediagnose | Status-LEDs |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Ethernet) |
Protokoll | RT |
Konfiguration | über den EtherCAT-Master, TwinCAT 3 Build 4024.67 oder 4026.16 oder höher |
Stromaufnahme E-Bus | 400 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | Konformitätsklasse B, unterstützte Serviceprotokolle RPC und RSI |
Gewicht | ca. 75 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb**) | 0 °C ... + 55 °C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 26 mm x 100 mm x 52 mm (Breite angereiht: 23 mm) |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | siehe Hinweis |
Zulassungen / Kennzeichnungen*) | CE, UKCA, EAC, cULus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).