Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5002). | UINT32 | RO | 0x0000138A (5002dez) |
Index 1008 Device name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | z.B. EL6601-0000-0017 |
Index 1009 Hardware version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 00 |
Index 100A Software version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 00 |
Index 1600-16FE RxPDO-Map
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1600+n:0 | RxPDO-Map | PDO Mapping RxPDO | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
(1600+n):01 | Output Mapping Area 001 | 1. PDO Mapping Eintrag (Objekt 7000+n*8:07) | UINT32 | RW | 0x7000+n*8:07, 16 |
(1600+n):02 | Output Mapping Area 002 | 2. PDO Mapping Eintrag (Objekt 7000+n*8:0B) | UINT32 | RW | 0x7000+n*8:0B, 16 |
Index 1680 PDO control
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1680:0 | PDO control | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1680:01 | PDO control | Eintrag Master Control | UINT32 | RW | 0xF100:02, 16 |
Index 1A00-1AFE TxPDO-Map
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A00+n:0 | TxPDO-Map Ch.2 | PDO Mapping TxPDO (jedes Modul erhält einen eigenen Eintrag (Index 0x1A00+n), | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
(1A00+n):01 | Input Mapping Area 001 | 1. PDO Mapping Eintrag (Objekt 0x6000+n*8:03) | UINT32 | RW | 0x6000+n*8:03, 16 |
(1A00+n):02 | Input Mapping Area 002 | 2. PDO Mapping Eintrag (Objekt 0x6000+n*8:04) | UINT32 | RW | 0x6000+n*8:04, 16 |
(1A00+n):03 | Input Mapping Area 003 | 3. PDO Mapping Eintrag (Objekt 0x6000+n*8:05) | UINT32 | RW | 0x6000+n*8:05, 16 |
Index 1A80 PDO status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1680:0 | PDO status | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1680:01 | PDO status | Eintrag Master Status | UINT32 | RW | 0xF100:01, 16 |
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Outputs | UINT8 | RO | 0x02 (2dec) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Inputs | UINT8 | RO | 0x02 (2dec) |
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | - |
1C12:01 | SubIndex 001 | 1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT32 | RW | 0x1600 (5632dez) |
... |
|
|
|
|
|
1C12:80 | SubIndex 128 | 128. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT32 | RW | 0x167F (5759dez) |
1C12:81 | SubIndex 129 | PDO Control | UINT32 | RW | 0x1680 (5760dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | - |
1C13:01 | SubIndex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT32 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
... |
|
|
|
|
|
1C13:80 | SubIndex 128 | 128. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT32 | RW | 0x1A7F (6783dez) |
1C13:81 | SubIndex 129 | PDO Status | UINT32 | RW | 0x1A80 (6784dez) |
Index 1C32 SM output parameter (nur bei Netzwerkvariablen)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RW | 0x0E (14dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) |
Index 1C33 SM input parameter (nur bei Netzwerkvariablen)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RW | 0x0E (14dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0022 (34dez) |
1C33:02 | Cycle time | wie 0x1C32:02 | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) |