Standardobjekte
Index 0x1000 Device type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x00001389 (5001dez) |
Index 0x1008 Device name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EL3182 oder EL3184 |
Index 0x1009 Hardware version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO |
|
Index 0x100A Software version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO |
|
Index 0x1018 Identity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | - |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | - |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 0x10E2 Manufacturer-specific Identification Code*
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10E2:0 | Manufacturer-specific Identification Code | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10E2:01 | SubIndex 001 | Hersteller spezifischer Identifikationscode der die BTN und ein oder mehrere BIC enthält | STRING(141) | RO | {0} |
Index 0x10F0 Backup parameter handling
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F0:0 | Backup parameter handling | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 0x1A1n HART TxPDO-Map Inputs (n={0,2,4,6}; n/2+1 = Kanalnummer)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A1n:0 | HART TxPDO-Map Inputs | PDO Mapping TxPDO 17 | UINT8 | RO | 0x0C (12dez) |
1A1n:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6080 (HART Cmd3), entry 0x01 (Field Device Status)) | UINT32 | RO | 0x6080:01, 8 |
1A1n:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6080 (HART Cmd3), entry 0x02 (Cyclic Frame Cnt)) | UINT32 | RO | 0x6080:02, 8 |
1A1n:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (16 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 16 |
1A1n:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6080 (HART Cmd3), entry 0x05 (Primary Variable Units Code)) | UINT32 | RO | 0x6080:05, 8 |
1A1n:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6080 (HART Cmd3), entry 0x06 (Secondary Variable Units Code)) | UINT32 | RO | 0x6080:06, 8 |
1A1n:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6080 (HART Cmd3), entry 0x07 (Tertiary Variable Units Code)) | UINT32 | RO | 0x6080:07, 8 |
1A1n:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6080 (HART Cmd3), entry 0x08 (Quaternary Variable Units Code)) | UINT32 | RO | 0x6080:08, 8 |
1A1n:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6080 (HART Cmd3), entry 0x09 (Primary Variable Loop Current)) | UINT32 | RO | 0x6080:09, 32 |
1A1n:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6080 (HART Cmd3), entry 0x0A (Primary Variable)) | UINT32 | RO | 0x6080:0A, 32 |
1A1n:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6080 (HART Cmd3), entry 0x0B (Secondary Variable)) | UINT32 | RO | 0x6080:0B, 32 |
1A1n:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6080 (HART Cmd3), entry 0x0C (Tertiary Variable)) | UINT32 | RO | 0x6080:0C, 32 |
1A1n:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6080 (HART Cmd3), entry 0x0D (Quaternary Variable)) | UINT32 | RO | 0x6080:0D, 32 |
Index 0x1C00 Sync manager type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
Index 0x1C12 RxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1C12:01 | SubIndex 001 | 1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1620 (5664dez) |
Index 0x1C13 TxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x05 (5dez) |
1C13:01 | SubIndex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 | SubIndex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A02 (6658dez) |
1C13:03 | SubIndex 003 | 3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A10 (6672dez) |
1C13:04 | SubIndex 004 | 4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A12 (6674dez) |
1C13:05 | SubIndex 005 | 5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A20 (6688dez) |
Index 0x1C32 SM output parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0x4003 (16387dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x0000FDE8 (65000dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:07 | Minimum delay time |
| UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:08 | Command |
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC-Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC-Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC-Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 0x1C33 SM input parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0022 (34dez) |
1C33:02 | Cycle time | wie 0x1C32:02 | UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0x4003 (16387dez) |
1C33:05 | Minimum cycle time | wie 0x1C32:05 | UINT32 | RO | 0x0000FDE8 (65000dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:07 | Minimum delay time | Min. Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:08 | Command | wie 0x1C32:08 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | wie 0x1C32:11 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | wie 0x1C32:12 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | wie 0x1C32:13 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | wie 0x1C32:32 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 0xF000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Module | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Module | UINT16 | RO | 0x0011 (17dez) |
Index 0xF008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | Code word | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 0xF009 Password protection
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F009:0 | Password protection | Passwortschutz | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 0xF010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Maximaler Subindex | UINT8 | RW | 0x11 (17dez) |
F010:01 | SubIndex 001 | Analog Eingang Modul Kanal 1 | UINT32 | RW | 0x0000012C (300dez) |
F010:02 | SubIndex 002 | Analog Eingang Modul Kanal 2 | UINT32 | RW | 0x0000012C (300dez) |
F010:03 | SubIndex 003 | Reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F010:04 | SubIndex 004 | Reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F010:05 | SubIndex 005 | Reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F010:06 | SubIndex 006 | Reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F010:07 | SubIndex 007 | Reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F010:08 | SubIndex 008 | Reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F010:09 | SubIndex 009 | HART Modul Kanal 1 | UINT32 | RW | 0x00001888 (6280dez) |
F010:0A | SubIndex 010 | HART Modul Kanal 2 | UINT32 | RW | 0x00001888 (6280dez) |
F010:0B | SubIndex 011 | Reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F010:0C | SubIndex 012 | Reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F010:0D | SubIndex 013 | Reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F010:0E | SubIndex 014 | Reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F010:0F | SubIndex 015 | Reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F010:10 | SubIndex 016 | Reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F010:11 | SubIndex 017 | TSC Modul | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |