EL6184 - Anschlussbelegung und LEDs
Abb.4: EL6184 - Anschlussbelegung und LEDsEL6184 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
I1 | 1 | Eingang Kanal 1 |
GND | 2 | Masse Kanal 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 3, 6 und 7) |
GND | 3 | Masse Kanal 3 (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 6 und 7) |
I3 | 4 | Eingang Kanal 3 |
I2 | 5 | Eingang Kanal 2 |
GND | 6 | Masse Kanal 2 (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 3 und 7) |
GND | 7 | Masse Kanal 4 (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 3 und 6) |
I4 | 8 | Eingang Kanal 4 |
EL6184 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
Run | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
HART-Error | grün | aus | Keine HART Kommunikation |
an | HART Kommunikation aktiv | ||
rot | aus | Kein HART- Kommunikationsfehler | |
an | HART- Kommunikationsfehler | ||