Klemmenspezifische Daten
Index 2000 NOVRAM Data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
2000 | NOVRAM Data | Speicherobjekt 1 (Größe in Index 0x2F00:01 eingetragen) | - | RW | - |
Index 2008 NOVRAM Data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
2008 | NOVRAM Data | Speicherobjekt 2 (Größe in Index 0x2F00:02 eingetragen) | - | RW | - |
*
*
*
Index 23F8 NOVRAM Data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
23F8 | NOVRAM Data | Speicherobjekt 127 (Größe in Index 0x2F00:7F eingetragen) | - | RW | - |
Index 2F00 NOVRAM Size Info
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
2F00:0 | NOVRAM Size Info | Maximaler Subindex | UINT8 | RW | - |
2F00:01 | Subindex 001 | Größe Speicherobjekt 1 in Byte | - | RW | - |
2F00:02 | Subindex 002 | Größe Speicherobjekt 2 in Byte | - | RW | - |
2F00:7F | Subindex 127 | Größe Speicherobjekt 127 in Byte | - | RW | - |
Index F200 Control Info
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F200:0 | Module list | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F200:01 | Control | Control | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F200:02 | Lock | Azyklische Struktur ist vor Veränderungen geschützt, wenn Bit gesetzt. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |