Objektbeschreibung und Parametrierung
![]() | EtherCAT XML Device Description Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. Es wird empfohlen, die aktuelle EtherCAT Device Description im Download-Bereich auf der Beckhoff Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren. |
Kommando-Objekt
Index B000 LIC Command
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
B000:0 | LICCommand | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
B000:01 | Request | Über das Request-Objekt können Kommandos an die Klemme abgesetzt werden | OCTET-STRING[2] | RW | {0} |
B000:02 | Status | Status des aktuell ausgeführten Kommandos 1: Kommando fehlerfrei 255: Kommando wird ausgeführt | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
B000:03 | Response | Optionaler Rückgabewert des Kommandos | OCTET-STRING[4] | RO | {0} |
Informations-/Diagnostikdaten
Index 10F3 Diagnosis History
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F3:0 | Diagnosis History | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x37 (55dez) |
10F3:01 | Maximum Messages | Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten | UINT8 | RO | 0x32 (50dez) |
10F3:02 | Newest Message | Subindex der neusten Nachricht | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:03 | Newest Acknowledged Message | Subindex der letzten bestätigten Nachricht | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
10F3:04 | New Messages Available | Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:05 | Flags | ungenutzt | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
10F3:06 | Diagnosis Message 001 | Nachricht 1 | OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
... | ... | ... |
|
|
|
10F3:37 | Diagnosis Message 050 | Nachricht 50 | OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
Index 10F8 Actual Time Stamp
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F8:0 | Actual Time Stamp | Zeitstempel | UINT64 | RO |
|
Index 9001 LIC Identity Data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9001:0 | LIC Identity Data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x05(5dez) |
9001:01 | Public Key | reserviert | OCTET-STRING[256] | RO | - |
9001:02 | Certificate | reserviert | OCTET-STRING[256] | RO | - |
9001:03 | Public EK | reserviert | OCTET-STRING[256] | RO | - |
9001:04 | Certificate EK | reserviert | OCTET-STRING[256] | RO | - |
9001:05 | Volume Number | reserviert | OCTET-STRING[256] | RO | - |
Index 9002 LIC Session Data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9002:0 | LIC Identity Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x4(4dez) |
9002:01 | Signatur | reserviert | OCTET-STRING[256] | RO | - |
9002:02 | PCR Value | reserviert | OCTET-STRING[256] | RO | - |
9002:03 | Tick Stamp | reserviert | OCTET-STRING[256] | RO | - |
9002:04 | Current Ticks | reserviert | OCTET-STRING[256] | RO | - |
Index B008 LIC Command
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
B008:0 | LIC Control | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
B008:01 | Control | reserviert | UINT16 | RW | {0} |
B008:02 | Status | reserviert | UINT16 | RO | 0x00 (0dez) |
B008:03 | Challenge | reserviert | OCTET-STRING[20] | RW | {0} |
Index F900 LIC time data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F900:0 | LIC time data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F900:01 | Operating Time | Nichtlöscharer Betriebsstundenzähler | UINT32 | RO | 0x00000000(0ez) |
Index FB40 Memory interface
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
FB40:0 | Memory interface | Speicherschnittstelle zum Beckhoff-Zertifikat | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
FB40:01 | Control | Virtuelle Adresse des Speichers | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
FB40:02 | Status | Länge der Daten | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
FB40:03 | Challenge | Daten | OCTET-STRING[8] | RW P | {0} |
Standardobjekte
Index 1000 Device type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x029E1389 (43914121dez) |
Index 1008 Device name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EL6070-0000 |
Index 1009 Hardware version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 00 |
Index 100A Software version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 01 |
Index 1018 Identity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x17B63052 (397815890dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00100000 (1048576dez) |
1018:04 | Serial number | Enthält ggf. die außen ablesbare ID-Nummer | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Maximaler Subindex | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
F010:01 | SubIndex 001 | Profilnummer | UINT32 | RW | 0x0000029E (670dez) |