TwinSAFE SC Prozessdaten EL5151-0090

Die EL5151-0090 überträgt folgende Prozessdaten an die TwinSAFE Logik:

Index (hex)

Name

Typ

Größe

6000:1D

Counter value (uint16)

UINT

2.0

6000:11

Counter value

UDINT

4.0

6000:13

Frequency value

UDINT

4.0

6000:14

Period value

UDINT

4.0

6000:1C

Frequency value (uint16)

UINT

2.0

6000:1E

Period value (uint16)

UINT

2.0

Dabei wird der Counter value (uint16) (0x6000:1D) als Default‑Wert übertragen. Über den Reiter „Process Image“ können im Safety Editor weitere Prozessdaten aus- oder ganz abgewählt werden.

Abhängig von der TwinCAT 3.1‑Version können Prozessdaten bei der Verlinkung zum Safety Editor automatisch umbenannt werden.

TwinSAFE SC Prozessdaten EL5151-0090 1:

TwinSAFE SC Objekte

Die Übersicht zu TwinSAFE SC Objekten der EL5151-0090 finden Sie im Kapitel Objekte TwinSAFE Single Channel (EL5151-0090).