Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)

Index 1000 Device type

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1000:0

Device type

Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves:

  • Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001).
  • Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.

UINT32

RO

0x00001389 (5001dez)

Index 1008 Device name

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1008:0

Device name

Geräte-Name des EtherCAT‑Slaves

STRING

RO

EL5151-0090

Index 1009 Hardware version

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1009:0

Hardware version

Hardware-Version des EtherCAT-Slaves

STRING

RO

01

Index 100A Software version

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

100A:0

Software version

Firmware-Version des EtherCAT-Slaves

STRING

RO

02

Index 1018 Identity

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1018:0

Identity

Informationen, um den Slave zu identifizieren

UINT8

RO

0x04 (4dez)

1018:01

Vendor ID

Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves

UINT32

RO

0x00000002 (2dez)

1018:02

Product code

Produkt-Code des EtherCAT‑Slaves

UINT32

RO

0x141F3052 (337588306dez)

1018:03

Revision

Revisionsnummer des EtherCAT‑Slaves:

  • Das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer.
  • Das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung.

UINT32

RO

0x00110000 (1114112dez)

1018:04

Serial number

Seriennummer des EtherCAT‑Slaves:

  • Low‑Word
    • Das Low-Byte (Bit 0-7) des Low‑Words enthält das Produktionsjahr.
    • Das High-Byte (Bit 8-15) des Low‑Words enthält die Produktionswoche.
  • Das High-Word (Bit 16-31) ist 0.

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

Index 10F0 Backup parameter handling

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

10F0:0

Backup parameter handling

Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries

UINT8

RO

0x01 (1dez)

10F0:01

Checksum

Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT‑Slaves

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

Index 1400 ENC RxPDO-Par Control

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1400:0

ENC RxPDO-Par Control

PDO Parameter RxPDO 1

UINT8

RO

0x06 (6dez)

1400:06

Exclude RxPDOs

Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 1 übertragen werden dürfen.

OCTET-STRING[2]

RO

01 16

Index 1401 ENC RxPDO-Par Control compact

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1401:0

ENC RxPDO-Par Control compact

PDO Parameter RxPDO 2

UINT8

RO

0x06 (6dez)

1401:06

Exclude RxPDOs

Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 2 übertragen werden dürfen.

OCTET-STRING[2]

RO

00 16

Index 1600 ENC RxPDO-Map Control

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1600:0

ENC RxPDO-Map Control

PDO Mapping RxPDO 1

UINT8

RO

0x07 (7dez)

1600:01

SubIndex 001

1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs), entry 0x01 (Enable latch C))

UINT32

RO

0x7000:01, 1

1600:02

SubIndex 002

2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs), entry 0x02 (Enable latch extern on positive edge))

UINT32

RO

0x7000:02, 1

1600:03

SubIndex 003

3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs), entry 0x03 (Set counter))

UINT32

RO

0x7000:03, 1

1600:04

SubIndex 004

4. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs), entry 0x04 (Enable latch extern on negative edge))

UINT32

RO

0x7000:04, 1

1600:05

SubIndex 005

5. PDO Mapping entry (4 bits align)

UINT32

RO

0x0000:00, 4

1600:06

SubIndex 006

6. PDO Mapping entry (8 bits align)

UINT32

RO

0x0000:00, 8

1600:07

SubIndex 007

7. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs), entry 0x11 (Set counter value))

UINT32

RO

0x7000:11, 32

Index 1601 ENC RxPDO-Map Control compact

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1601:0

ENC RxPDO-Map Control compact

PDO Mapping RxPDO 2

UINT8

RO

0x07 (7dez)

1601:01

SubIndex 001

1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs), entry 0x01 (Enable latch C))

UINT32

RO

0x7000:01, 1

1601:02

SubIndex 002

2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs), entry 0x02 (Enable latch extern on positive edge))

UINT32

RO

0x7000:02, 1

1601:03

SubIndex 003

3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs), entry 0x03 (Set counter))

UINT32

RO

0x7000:03, 1

1601:04

SubIndex 004

4. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs), entry 0x04 (Enable latch extern on negative edge))

UINT32

RO

0x7000:04, 1

1601:05

SubIndex 005

5. PDO Mapping entry (4 bits align)

UINT32

RO

0x0000:00, 4

1601:06

SubIndex 006

6. PDO Mapping entry (8 bits align)

UINT32

RO

0x0000:00, 8

1601:07

SubIndex 007

7. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs), entry 0x11 (Set counter value))

UINT32

RO

0x7000:11, 16

Index 1800 ENC TxPDO-Par Status

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1800:0

ENC TxPDO-Par Status

PDO Parameter TxPDO 1

UINT8

RO

0x06 (6dez)

1800:06

Exclude TxPDOs

Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 1 übertragen werden dürfen.

OCTET-STRING[2]

RO

01 1A

Index 1801 ENC TxPDO-Par Status compact

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1801:0

ENC TxPDO-Par Status compact

PDO Parameter TxPDO 2

UINT8

RO

0x06 (6dez)

1801:06

Exclude TxPDOs

Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen.

OCTET-STRING[2]

RO

00 1A

Index 1802 ENC TxPDO-Par Period

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1802:0

ENC TxPDO-Par Period

PDO Parameter TxPDO 3

UINT8

RO

0x06 (6dez)

1802:06

Exclude TxPDOs

Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 3 übertragen werden dürfen.

OCTET-STRING[2]

RO

03 1A

Index 1803 ENC TxPDO-Par Frequency

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1803:0

ENC TxPDO-Par Frequency

PDO Parameter TxPDO 4

UINT8

RO

0x06 (6dez)

1803:06

Exclude TxPDOs

Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 4 übertragen werden dürfen.

OCTET-STRING[2]

RO

02 1A

Index 1804 ENC TxPDO-Par Timest.

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1804:0

ENC TxPDO-Par Timest.

PDO Parameter TxPDO 5

UINT8

RO

0x06 (6dez)

1804:06

Exclude TxPDOs

Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 5 übertragen werden dürfen.

OCTET-STRING[2]

RO

05 1A

Index 1805 ENC TxPDO-Par Timest. compact

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1805:0

ENC TxPDO-Par Timest. compact

PDO Parameter TxPDO 6

UINT8

RO

0x06 (6dez)

1805:06

Exclude TxPDOs

Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 6 übertragen werden dürfen.

OCTET-STRING[2]

RO

04 1A

Index 1A00 ENC TxPDO-Map Status

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1A00:0

ENC TxPDO-Map Status

PDO Mapping TxPDO 1

UINT8

RO

0x0F (15dez)

1A00:01

SubIndex 001

1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x01 (Latch C valid))

UINT32

RO

0x6000:01, 1

1A00:02

SubIndex 002

2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x02 (Latch extern valid))

UINT32

RO

0x6000:02, 1

1A00:03

SubIndex 003

3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x03 (Set counter done))

UINT32

RO

0x6000:03, 1

1A00:04

SubIndex 004

4. PDO Mapping entry (4 bits align)

UINT32

RO

0x0000:00, 4

1A00:05

SubIndex 005

5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x08 (Extrapolation stall))

UINT32

RO

0x6000:08, 1

1A00:06

SubIndex 006

6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x09 (Status of input A))

UINT32

RO

0x6000:09, 1

1A00:07

SubIndex 007

7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x0A (Status of input B))

UINT32

RO

0x6000:0A, 1

1A00:08

SubIndex 008

8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x0B (Status of input C))

UINT32

RO

0x6000:0B, 1

1A00:09

SubIndex 009

9. PDO Mapping entry (1 bits align)

UINT32

RO

0x0000:00, 1

1A00:0A

SubIndex 010

10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x0D (Status of extern latch))

UINT32

RO

0x6000:0D, 1

1A00:0B

SubIndex 011

11. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x0E (Sync error))

UINT32

RO

0x6000:0E, 1

1A00:0C

SubIndex 012

12. PDO Mapping entry (1 bits align)

UINT32

RO

0x0000:00, 1

1A00:0D

SubIndex 013

13. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC TxPDO‑Par Status), entry 0x10 (TxPDO‑Toggle))

UINT32

RO

0x6000:10, 1

1A00:0E

SubIndex 014

14. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x11 (Counter value))

UINT32

RO

0x6000:11, 32

1A00:0F

SubIndex 015

15. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x12 (Latch value))

UINT32

RO

0x6000:12, 32

Index 1A01 ENC TxPDO-Map Status compact

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1A01:0

ENC TxPDO-Map Status compact

PDO Mapping TxPDO 2

UINT8

RO

0x0F (15dez)

1A01:01

SubIndex 001

1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x01 (Latch C valid))

UINT32

RO

0x6000:01, 1

1A01:02

SubIndex 002

2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x02 (Latch extern valid))

UINT32

RO

0x6000:02, 1

1A01:03

SubIndex 003

3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x03 (Set counter done))

UINT32

RO

0x6000:03, 1

1A01:04

SubIndex 004

4. PDO Mapping entry (4 bits align)

UINT32

RO

0x0000:00, 4

1A01:05

SubIndex 005

5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x08 (Extrapolation stall))

UINT32

RO

0x6000:08, 1

1A01:06

SubIndex 006

6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x09 (Status of input A))

UINT32

RO

0x6000:09, 1

1A01:07

SubIndex 007

7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x0A (Status of input B))

UINT32

RO

0x6000:0A, 1

1A01:08

SubIndex 008

8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x0B (Status of input C))

UINT32

RO

0x6000:0B, 1

1A01:09

SubIndex 009

9. PDO Mapping entry (1 bits align)

UINT32

RO

0x0000:00, 1

1A01:0A

SubIndex 010

10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x0D (Status of extern latch))

UINT32

RO

0x6000:0D, 1

1A01:0B

SubIndex 011

11. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x0E (Sync error))

UINT32

RO

0x6000:0E, 1

1A01:0C

SubIndex 012

12. PDO Mapping entry (1 bits align)

UINT32

RO

0x0000:00, 1

1A01:0D

SubIndex 013

13. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x10 (TxPDO-Toggle))

UINT32

RO

0x6000:10, 1

1A01:0E

SubIndex 014

14. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x11 (Counter value))

UINT32

RO

0x6000:11, 16

1A01:0F

SubIndex 015

15. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x12 (Latch value))

UINT32

RO

0x6000:12, 16

Index 1A02 ENC TxPDO-Map Period

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1A02:0

ENC TxPDO-Map Period

PDO Mapping TxPDO 3

UINT8

RO

0x01 (1dez)

1A02:01

SubIndex 001

1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x14 (Period value))

UINT32

RO

0x6000:14, 32

Index 1A03 ENC TxPDO-Map Frequency

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1A03:0

ENC TxPDO-Map Frequency

PDO Mapping TxPDO 4

UINT8

RO

0x01 (1dez)

1A03:01

SubIndex 001

1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x13 (Frequency value))

UINT32

RO

0x6000:13, 32

Index 1A04 ENC TxPDO-Map Timest.

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1A04:0

ENC TxPDO-Map Timest.

PDO Mapping TxPDO 5

UINT8

RO

0x01 (1dez)

1A04:01

SubIndex 001

1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x16 (Timestamp))

UINT32

RO

0x6000:16, 64

Index 1A05 ENC TxPDO-Map Timest. compact

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1A05:0

ENC TxPDO-Map Timest. compact

PDO Mapping TxPDO 6

UINT8

RO

0x01 (1dez)

1A05:01

SubIndex 001

1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs), entry 0x16 (Timestamp))

UINT32

RO

0x6000:16, 32

Index 1C00 Sync manager type

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1C00:0

Sync manager type

Benutzung der Sync Manager

UINT8

RO

0x04 (4dez)

1C00:01

SubIndex 001

Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write

UINT8

RO

0x01 (1dez)

1C00:02

SubIndex 002

Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read

UINT8

RO

0x02 (2dez)

1C00:03

SubIndex 003

Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)

UINT8

RO

0x03 (3dez)

1C00:04

SubIndex 004

Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)

UINT8

RO

0x04 (4dez)

Index 1C12 RxPDO assign

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1C12:0

RxPDO assign

PDO Assign Outputs

UINT8

RW

0x02 (2dez)

1C12:01

SubIndex 001

1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)

UINT16

RW

0x1600 (5632dez)

1C12:02

SubIndex 002

2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)

UINT16

RW

0x1610 (5648dez)

Index 1C13 TxPDO assign

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1C13:0

TxPDO assign

PDO Assign Inputs

UINT8

RW

0x03 (3dez)

1C13:01

SubIndex 001

1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)

UINT16

RW

0x1A00 (6656dez)

1C13:02

SubIndex 002

2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)

UINT16

RW

0x1A02 (6658dez)

1C13:03

SubIndex 003

3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)

UINT16

RW

0x1A10 (6672dez)

1C13:04

SubIndex 004

4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)

UINT16

RW

0x0000 (0dez)

Index 1C32 SM output parameter

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1C32:0

SM output parameter

Synchronisierungsparameter der Outputs

UINT8

RO

0x20 (32dez)

1C32:01

Sync mode

Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:

  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 2 Event
  • 2: DC-Mode - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event

UINT16

RW

0x0001 (1dez)

1C32:02

Cycle time

Zykluszeit (in ns):

  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters
  • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time

UINT32

RW

0x000F4240 (1000000dez)

1C32:03

Shift time

Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode)

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

1C32:04

Sync modes supported

Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:

  • Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt
  • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08)
    (für Revision Nr.: 17 - 25)

UINT16

RO

0xC807 (51207dez)

1C32:05

Minimum cycle time

Minimale Zykluszeit (in ns)
Default: 100 ms

UINT32

RO

0x000186A0 (100000dez)

1C32:06

Calc and copy time

Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC‑Mode)

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

1C32:07

Minimum delay time

Minimale Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur D‑-Mode)

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

1C32:08

Command

  • 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt
  • 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet

Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert.
Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt.

UINT16

RW

0x0000 (0dez)

1C32:09

Maximum Delay time

Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode)

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

1C32:0B

SM event missed counter

Anzahl der ausgefallenen SM‑Events im OPERATIONAL (nur im DC‑Mode)

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

1C32:0C

Cycle exceeded counter

Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

1C32:0D

Shift too short counter

Anzahl zu kurzer Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC‑Mode)

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

1C32:20

Sync error

Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC‑Mode)

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

Index 1C33 SM input parameter

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

1C33:0

SM input parameter

Synchronisierungsparameter der Inputs

UINT8

RO

0x20 (32dez)

1C33:01

Sync mode

Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:

  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden)
  • 2: DC - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event
  • 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden)

UINT16

RW

0x0022 (34dez)

1C33:02

Cycle time

wie 0x1C32:02

UINT32

RW

0x000F4240 (1000000dez)

1C33:03

Shift time

Zeit zwischen SYNC0‑Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC‑Mode)

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

1C33:04

Sync modes supported

Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:

  • Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt
  • Bit 2-3 = 01: DC‑Mode wird unterstützt
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08)
    (für Revision Nr.: 17 – 25)

UINT16

RO

0xC807 (51207dez)

1C33:05

Minimum cycle time

wie 1C32:05

UINT32

RO

0x000186A0 (100000dez)

1C33:06

Calc and copy time

Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC‑Mode)

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

1C33:07

Minimum delay time

Min. Zeit zwischen SYNC1‑Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC‑Mode)

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

1C33:08

Command

wie 0x1C32:08

UINT16

RW

0x0000 (0dez)

1C33:09

Maximum Delay time

Zeit zwischen SYNC1‑Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC‑Mode)

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

1C33:0B

SM event missed counter

wie 0x1C32:11

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

1C33:0C

Cycle exceeded counter

wie 0x1C32:12

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

1C33:0D

Shift too short counter

wie 0x1C32:13

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

1C33:20

Sync error

wie 0x1C32:32

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

Index F000 Modular device profile

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F000:0

Modular device profile

Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles

UINT8

RO

0x02 (2dez)

F000:01

Module index distance

Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle

UINT16

RO

0x0010 (16dez)

F000:02

Maximum number of modules

Anzahl der Kanäle

UINT16

RO

0x0001 (1dez)

Index F008 Code word

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F008:0

Code word

Funktion NoCoeStorage:

Die Eingabe des Code Worts: 0x12345678 aktiviert die Funktion NoCoeStorage:

Bei aktiver Funktion erfolgte Änderungen im CoE‑Vezeichnis werden nicht gespeichert. Die Funktion wird deaktviert durch:

  1. Veränderung des Codewortes oder
  2. bei Neustart der Klemme.

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

Index F010 Module list

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F010:0

Module list

Maximaler Subindex

UINT8

RW

0x02 (2dez)

F010:01

SubIndex 001

reserviert

UINT32

RW

0x000001FF (511dez)

F010:02

SubIndex 001

reserviert

UINT32

RW

0x000003B6 (950dez)

Index F082 MDP Profile Compatibility

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F082:0

MDP Profile Compatibility

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x01 (1dez)

F082:01

Compatible input cycle counter

reserviert

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)