Einführung
Abb.7: EL5152Inkremental-Encoder-Interface, 24 V HTL, 100 kHz
Bei der EL5152 können zwei 32-Bit-Zähler mit Quadraturdecoder gelesen und gesetzt werden. Die EL5152 unterstützt über die hochpräzisen EtherCAT-Distributed-Clocks (DC) das synchrone Einlesen des Geberwertes zusammen mit anderen Eingangsdaten im EtherCAT-System.
Eine Periodendauer- und Frequenzmessung ist möglich.
Die Mikroinkremente-Funktionalität liefert bei bewegter Achse eine 256-fach höher aufgelöste Achsposition als der Encoder physikalisch bereitstellt.
Die EL5152 kann auch als einkanaliger 32/16 Bit Zähler auf den Kanälen A1 und A2 verwendet werden, die Pegel an den Kanälen B1 und B2 geben dann die Zählrichtung vor.