Predefined PDO Assignment
Eine vereinfachte Auswahl der Prozessdaten ermöglicht das „Predefined PDO Assignment“. Am unteren Teil des Prozessdatenreiters wählen Sie die gewünschte Funktion aus. Es werden dadurch alle benötigten PDOs automatisch aktiviert, bzw. die nicht benötigten deaktiviert.
Abb.154: EL5131 - Prozessdaten, Predefined PDO (Default: 1.Ch Standard. Output)Es stehen 11 Predefined PDO-Zuordnungen in den Modi, Standard und Compact zur Auswahl.
![]() | Hinweis zur Nutzung der Zeitstempelfunktion Um die Zeitstempelfunktion nutzen zu können, muss die Klemme im Betriebsmodus „DC Synchron“ oder „DC-Synchron (input based)“ betrieben werden. |
Die folgenden Predefined PDOs stehen zur Verfügung:
Predefined PDO Assignments für den Compact-mode
Predefined PDO Assignment | PDO-Zuordnung |
|---|---|
1.Ch Compact | SM3: SM2: |
Predefined PDO Assignments für den Standard-mode
Predefined PDO Assignment | PDO-Zuordnung |
|---|---|
1.Ch Standard | SM3: SM2: |
1.Ch Standard, Output | SM3: SM2: |
1.Ch Standard, extended DC mode, | SM3: SM2: |
1.Ch Standard, extended DC mode, | SM3: SM2: |
1.Ch Standard, extended DC mode, | SM3: SM2: |
1.Ch Standard, Period mode | SM3: SM2: |
1.Ch Standard, Period mode, Output | SM3: SM2: |
Predefined PDO Assignment | PDO-Zuordnung |
|---|---|
1.Ch Standard, Frequency mode | SM3: SM2: |
1.Ch Standard, Frequency mode, Output | SM3: SM2: |
1.Ch Standard, Duty cycle mode, | SM3: SM2: |