EL5131 - Anschlussbelegung

EL5131 - Anschlussbelegung 1:Abb.4: EL5131 - Anschlussbelegung

Klemmstelle

Nr.

Kommentar

A

1

Encoder-Eingang A

B

2

Encoder-Eingang B

C

3

Encoder-Eingang C

Status Input

4

Status-Eingang
Der Status Input-Eingang ist intern über einen PullUp-Widerstand auf 5 V gelegt. Der Encoder-Störmelde-Ausgang muss das Signal aktiv gegen GND ziehen.
Die externe Speisung wird nicht empfohlen. Wird extern gespeist sind max. 5 V gegen GND zulässig.

+ Ue

5

Encoder-Versorgung (5 V default, parametrierbar 12 V, 24 V)

-Uo

6

0 V Encoder-Versorgung

Latch

7

Eingang Latch extern

Digital output 1

8

Digitaler Ausgang 1

A̅

9

Encoder Eingang A̅

B̅

10

Encoder Eingang B̅

C̅

11

Encoder Eingang C̅

n.c.

12

Klemmstelle nicht beschalten

+ Ue

13

Encoder-Versorgung (5 V default, parametrierbar 12 V, 24 V)

-Uo

14

0 V Encoder-Versorgung

Gate/latch

15

Eingang Gate, kann auch als Latch extern 2-Eingang genutzt werden

Digital output 2

16

Digitaler Ausgang 2

Hinweis

Geberversorgungsspannung einstellen

  • Stellen Sie vor dem Umschalten auf eine höhere Spannung sicher, dass der angeschlossene Encoder den gewählten Spannungsbereich unterstützt!
  • Beachten Sie die Begrenzung der Ausgangsleistung (5 VDC bis 0,3 A, 12 VDC bis 0,15 A und 24 VDC bis 0,3 A).
  • Zum Beschreiben von 0x8001:17 „Supply voltage“ müssen Sie in Index 0xF008 „Code word“ den Wert 0x72657375 (ASCII: „user“) setzen.