Technische Daten
Encoder | EL5131 |
|---|---|
Encodertyp | Inkremental, differentiell (RS422), single-ended (TTL, Open Collector), Zähler, Impulsgeber |
Anzahl Kanäle | 1 |
Geberanschluss | 1 x A, B, C |
Zusätzliche Eingänge | Latch, Gate/Latch (24 VDC, tON > 1 µs), |
Geberbetriebsspannung | umschaltbar, (erzeugt aus den 24 VDC - Powerkontakten)
|
Zähler | 32 Bit (voreingestellt) oder 16/32 Bit umschaltbar |
Grenzfrequenz | RS422-Mode: TTL-Mode: Open Collector: |
Quadraturdecoder | Umschaltbar: |
Digitale Ausgänge | EL5131 |
|---|---|
Zusätzliche Ausgänge | 2 x Push-Pull, hochohmig schaltbar (tristate) |
Nennspannung der Ausgänge | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Lastart Ausgänge | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom | Push-Betrieb: max. 0,5 A je Kanal |
Kurzschlussstrom | < 1 A typ. Im Push-Betrieb |
Schaltzeiten Ausgänge | TON: 3 µs typ. (Push-Betrieb) |
Funktion und Kommunikation | EL5131 |
|---|---|
Auflösung Timestamp | 1 ns |
Distributed Clocks | Ja |
Zykluszeit | min. 100 µs ohne Ausgangsfunktion |
Auflösung Mikroinkremente | 1/256 Bit Mikroinkremente |
Drahtbrucherkennung zum Geber | Ja, für RS422 Encoder |
Unterstützt Funktion NoCoeStorage | Ja |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Besondere Eigenschaften |
|
Versorgung und Potentiale | EL5131 |
|---|---|
Stromaufnahme aus dem E-Bus | 240 mA typ. |
Stromaufnahme aus den Powerkontakten | 20 mA typ. + Last |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Umgebungsbedingungen | EL5131 |
|---|---|
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Allgemeine Daten | EL5131 |
|---|---|
Gewicht | ca. 50 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
|
Normen und Zulassungen | EL5131 |
|---|---|
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, EAC, UKCA, cULus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).