Unterstützte Encoder / Signaltypen

Als Geberanschluss sind differentielle Signale nach RS422 vorgesehen. Single-Ended-Signale von TTL‑Encodern und auch Signale von Open Collector‑Encodern sind durch interne Pull Up Widerstände möglich.

Folgende Signaltypen werden unterstützt:

Geber

Signaltyp

Einstellung in
Index 0x80n1:1D * „Counter mode“

Grenzfrequenz

Bemerkungen

Encoder
mit oder ohne Nullimpulsspur C

RS422
(diff. Input)

0

20 Mio. Inkremente/s
bei 4-fach Auswertung,
entspricht 5 MHz je Spur

Es werden Signalpegel nach RS422 erwartet

Drahtbruch- u. Kurzschlusserkennung

Zähler/Impulsgeber
mit oder ohne Nullimpulsspur C

1

Encoder
mit oder ohne Nullimpulsspur C

TTL
(single ended)

2

4 Mio. Inkremente/s
bei 4-fach Auswertung,
entspricht 1 MHz je Spur

Es wird ein Spannungspegel von nominell 2,0 V bis 6,0 V mit einem Strom von min. 2,1 mA erwartet.

Keine Drahtbrucherkennung

Zähler/Impulsgeber
mit oder ohne Nullimpulsspur C

3

Encoder
mit oder ohne Nullimpulsspur C

open collector

4

400.000 Inkremente/s
bei 4-fach Auswertung,
entspricht 100 kHz je Spur

Keine Drahtbrucherkennung

Zähler/Impulsgeber
mit oder ohne Nullimpulsspur C

5

*) abhängig von der Anzahl der Kanäle (n = 0 für Kanal 1 und n = 1 für Kanal 2)

Die richtige Verdrahtung für den jeweiligen Encoder finden Sie im Kapitel Anschlussbelegung.