Eingänge Gate/Latch
Die Klemme stellt je Kanal einen digitalen 24 VDC Eingang zur Verfügung. Die Funktion dieser Eingänge ist dem Kapitel Gate/Latch (Latch extern).
Beide Eingänge sind Typ 3 Eingänge gemäß EN 61131-2, mit einer mind. Pulsdauer von tON > 1µs.
Digitaler Eingang Typ 3, gemäß EN 61131-2 | Spannung [V] | Eingangsstrom [mA] |
|---|---|---|
Signalspannung „0 - LOW“ | -3 V … +5 V typ. | 0 mA … 2,6 mA typ. |
Signalspannung „1 - HIGH“ | 11 V … 30 V typ. | 2,5 mA typ. |
Abb.7: Kennlinie Eingang 24 VDC Typ 3Hinweis | |
Prellen beachten bei Verwendung von elektromechanischen Schaltern und Tastern Bei der Verwendung von elektromechanischen Schaltern und Tastern kann bei Betätigung des Schalters bzw. Tasters ein mehrfaches Schließen und Öffnen des Tasters auftreten, das sogenannte Prellen.
|