EL5112 - Anschlussbelegung
Abb.27: EL5112 - AnschlussbelegungKlemmstelle | Nr. | Kommentar | |
|---|---|---|---|
1-Kanal-Betrieb 1xABC | 2-Kanal-Betrieb 2xAB | ||
A1 | 1 | Encoder-Eingang A1 | Encoder-Eingang A1 |
B1 | 2 | Encoder-Eingang B1 | Encoder-Eingang B1 |
C1 / A2 | 3 | Encoder-Eingang C1 | Encoder-Eingang A2 |
Status Input / B2 | 4 | Status-Eingang | Encoder-Eingang B2 |
+Ue | 5 | Encoder-Versorgung (5 V default, parametrierbar 12 V, 24 V) | Encoder-Versorgung (5 V default, parametrierbar 12 V, 24 V) |
-Uo | 6 | 0 V Encoder-Versorgung | 0 V Encoder-Versorgung |
Latch | 7 | Eingang Latch extern | Gate/Latch-Kombi‑Eingang für Encoder 1 |
n.c. | 8 | Klemmstelle nicht beschalten | Klemmstelle nicht beschalten |
A̅1 | 9 | Encoder Eingang A̅1 (Encoder 1) | Encoder Eingang A̅1 (Encoder 1) |
B̅1 | 10 | Encoder Eingang B̅1 (Encoder 1) | Encoder Eingang B̅1 (Encoder 1) |
C̅1 / A̅2 | 11 | Encoder Eingang C̅1 (Encoder 1) | Encoder Eingang A̅2 (Encoder 2) |
B̅2 | 12 | Klemmstelle nicht beschalten | Encoder Eingang B̅2 (Encoder 2) |
+Ue | 13 | Encoder-Versorgung (5 V default, parametrierbar 12 V, 24 V) | Encoder-Versorgung (5 V default, parametrierbar 12 V, 24 V) |
-Uo | 14 | 0 V Encoder-Versorgung | 0 V Encoder-Versorgung |
Gate | 15 | Eingang Gate, kann auch als Latch extern 2‑Eingang für Encoder 1 genutzt werden | Gate/Latch-Kombi‑Eingang für Encoder 2 |
n.c. | 16 | Klemmstelle nicht beschalten | Klemmstelle nicht beschalten |
![]() | Einstellung der Geberversorgung über Index 0x8001:17 Die Geberversorgung wird für beide Kanäle zentral über den Index 0x8001:17 (Kanal 1) eingestellt. Der entsprechende Index 0x8011:17 des zweiten Kanals hat keine Parametrierungsfunktion. |
Hinweis | |
Geberversorgungsspannung einstellen
|