Überschreiten der Filterfrequenz
Eingangsfilter dienen zur Störunterdrückung an den Encoder- und Digitaleingängen. Verschiedene Filterfrequenzen können anwendungsspezifisch parametrieret werden.
Dabei unterliegen die einzelnen Eingänge folgenden Filterfrequenzen:
Eingänge | Max. empfohlene Filterfrequenz |
|---|---|
Encoder-Eingänge: Spur A, Spur B, Spur C | RS422-Mode: 5 MHz TTL-Mode: 1 MHz Open Collector: 100 kHz |
Latch-Eingang | 1 MHz |
Gate/Latch-Eingang | 1 MHz |
Status Input-Eingang | 100 kHz (nicht einstellbar) |
- Wird bei aktiviertem Filter (0x80n0:08 und 0x80n1:19) eine Frequenzüberschreitung festgestellt, so wird ein Zähler im Index 0xA0n0:16 inkrementiert.
Index (hex) | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
0xA0n0:14 | Filter violation counter extern latch | Zähler der Filterfrequenzüberschreitung des Latch extern-Eingangs |
0xA0n0:15 | Filter violation counter input gate | Zähler der Filterfrequenzüberschreitung des Gate-Eingangs |
0xA0n0:16 | Filter violation counter | Zähler der Filterfrequenzüberschreitung auf den Encoder-Eingangssignalen beim aktivierten Filter |
Hinweis | ||
![]() | Parametrierung der Störimpulsfilterfunktion beachten Beachten Sie die Beschreibung und Hinweise zur Parametrierung im Kapitel Einstellbare Störimpulsfilter. | |