EL5102 - Anschlussbelegung
Abb.27: EL5102 - AnschlussbelegungAnschlussbelegung linke Seite (Encoder 1) | ||
|---|---|---|
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
A1 | 1 | Encoder-Eingang A1 |
B1 | 2 | Encoder-Eingang B1 |
C1 | 3 | Encoder-Eingang C1 |
Status Input 1 | 4 | Status-Eingang 1 |
+Ue1 | 5 | Encoder-Versorgung (5 V default, parametrierbar 12 V, 24 V) |
-Uo1 | 6 | 0 V Encoder-Versorgung |
Latch 1 | 7 | Eingang Latch extern |
n.c. | 8 | nicht verbunden |
A̅1 | 9 | Encoder Eingang A̅1 |
B̅1 | 10 | Encoder Eingang B̅1 |
C̅1 | 11 | Encoder Eingang C̅1 |
n.c. | 12 | Klemmstelle nicht beschalten |
+Ue1 | 13 | Encoder-Versorgung (5 V default, parametrierbar 12 V, 24 V) |
-Uo1 | 14 | 0 V Encoder-Versorgung |
Gate 1 | 15 | Eingang Gate 1, kann als Gate-Eingang und als Latch extern 2‑Eingang für Encoder 1 genutzt werden. Dieser Eingang wird auch als Gate/Latch 1‑Eingang bezeichnet. |
n.c. | 16 | nicht verbunden |
Anschlussbelegung rechte Seite (Encoder 2) | ||
|---|---|---|
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
A2 | 1' | Encoder-Eingang A2 |
B2 | 2' | Encoder-Eingang B2 |
C2 | 3' | Encoder-Eingang C2 |
Status Input 2 | 4' | Status-Eingang 2 |
+Ue2 | 5' | Encoder-Versorgung (5 V default, parametrierbar 12 V, 24 V) |
-Uo2 | 6' | 0 V Encoder-Versorgung |
Latch 2 | 7' | Eingang Latch extern |
n.c. | 8' | nicht verbunden |
A̅2 | 9' | Encoder Eingang A̅2 |
B̅2 | 10' | Encoder Eingang B̅2 |
C̅2 | 11' | Encoder Eingang C̅2 |
n.c. | 12' | Klemmstelle nicht beschalten |
+Ue2 | 13' | Encoder-Versorgung (5 V default, parametrierbar 12 V, 24 V) |
-Uo2 | 14' | 0 V Encoder-Versorgung |
Gate 2 | 15' | Eingang Gate 2, kann als Gate-Eingang und als Latch extern 2‑Eingang für Encoder 2 genutzt werden. Dieser Eingang wird auch als Gate/Latch 2‑Eingang bezeichnet. |
n.c. | 16' | nicht verbunden |
Hinweis | |
Geberversorgungsspannung einstellen
|