RS422-Mode

Hinweis

Differenzieller und Single-Ended Anschluss

Das RS422-Signal überträgt eine Differenzspannung, dadurch ist das Signal störunempfindlicher im Vergleich zu einem Single-Ended-Signal.

  • Soll das Gebersignal über längere Entfernung oder mit höheren Frequenzen übertragen werden, wird ein Encoder mit RS422-Signalen empfohlen.
  • Es sollten geschirmte und paarig verdrillte (Twisted Pair) Leitungen verwendet werden.

Anschluss von RS422-Encodern mit oder ohne Nullimpuls

RS422-Mode 1:Abb.28: Anschluss Encoder RS422 - Mode mit Nullimpuls
RS422-Mode 2:

Hinweise zum Anschluss

  • Bei Verwendung eines Encoders ohne Nullimpuls C werden die Klemmstellen für die C-Spur nicht beschaltet.

Anschluss von RS422-Zählern / Impulsgebern mit oder ohne Nullimpuls

RS422-Mode 3:Abb.29: Anschluss Zähler / Impulsgeber RS422 - Mode mit Nullimpuls
RS422-Mode 4:

Hinweise zum Anschluss

  • Bei Anschluss eines Zählers / Impulsgebers gibt die B-Spur die Zählrichtung vor.
    Im RS422-Mode wird auf der B̅-Spur ein differentielles Signal erwartet.
  • Bei Verwendung eines Zählers / Impulsgebers ohne Nullimpuls C werden die Klemmstellen für die C-Spur nicht beschaltet.