EL5101 - Erweiterter Betriebsmodus ab FW14/HW09
Durch die Weiterentwicklung der EL5101 ist ein erweiterter Betriebsmodus (ab Firmware 14 / Hardware 09) verfügbar, der in Abhängigkeit der vorliegenden Hardware im TwinCAT System Manager parametriert werden kann.
Eine EL5101 in älterer Ausführung unterstützt diesen erweiterten Betriebsmodus nicht (siehe folgende Tabelle)!
Betriebsmodi der EL5101 | |||
|---|---|---|---|
Version | ab FW/HW | ESI | Funktionsbeschreibung |
normaler Betriebsmodus | 03/05 | ab EL5101-0000-0000 | alle Basisfunktionen wie oben beschrieben |
erweiterter Betriebsmodus | 14/09 | ab EL5101-0000-1018 | Änderungen zum normalen Betriebsmodus
|
![]() | Kompatibilität im Servicefall
|
Unabhängig vom Hardware /Firmware -Stand meldet sich eine neu im System integrierte EL5101 im normalen Betriebsmodus.
Bei der Inbetriebnahme ist zu entscheiden, in welchem Funktionsumfang d. h. in welchem Betriebsmodus die EL5101 eingesetzt werden soll. Dies ist von den gewünschten Funktionen und der vorliegenden Hardware-Ausführung abhängig - eine Hardware vor Firmware 14 / Hardware 09 wird beispielsweise keine Funktionen des erweiterten Betriebsmodus unterstützen.
Eine Kombination von Funktionen aus verschiedenen Betriebsmodi ist nicht möglich.
Spezifische Einstellungen werden im Kapitel „EL5101 - Inbetriebnahme“ beschrieben.