Ausgangsdaten
![]() | Prozessdaten können über CoE gelesen aber nicht gesetzt werden. In den folgenden Beschreibungen wird als Referenz immer zusätzlich zum Namen des Prozessdatums auch der entsprechende CoE-Index mitgenannt.
|
Index 7000 Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7000:0 | Outputs | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
7000:01 | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | ||
7000:02 | Value | Der über „CNT_SET“ (CB.02) zu setzende Zählerstand. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |