Kommando-Objekt
Index FB00 Command
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FB00:0 | Command | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) | |
FB00:01 | Request | Über das Request-Objekt könne Kommandos an die Klemme abgesetzt werden. Beachten Sie die Hinweise zur Kommandoeingabe über den System Manager. | OCTET-STRING[2] | RW | {0} | |
0x8010 | Löschen des Offset-Wertes für beide Positionswerte | |||||
0x8011 | Löschen des Offset-Wertes für Positionswert von Kanal 1 | |||||
0x8012 | Löschen des Offset-Wertes für Positionswert von Kanal 2 | |||||
FB00:02 | Status | Status des aktuell ausgeführten Kommandos 0: Kommando fehlerfrei ausgeführt 255: Kommando wird ausgeführt | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
FB00:03 | Response | Optionaler Rückgabewert des Kommandos | OCTET-STRING[4] | RO | {0} | |