Quick Start

Für eine Standard-Inbetriebnahme der EL5042 mit BiSS-C-Gebern gehen Sie wie folgt vor:

  1. Installieren Sie die EL5042 im E‑Bus Klemmenstrang an einem EtherCAT‑Koppler, z. B. EK1100 oder EK1501.
  2. Schließen Sie den/die BiSS-C-Geber nach Anschlussschema (Data(+/-), Clock(+/-) und Versorgungsspannung) an
  3. Richten Sie eine korrekte EtherCAT-Konfiguration mit der Klemme ein.
    Da das Gerät vorliegt und elektrisch erreichbar ist, ist dies am einfachsten durch Scannen der Geräte zu erreichen.
  4. Aktivieren Sie den EtherCAT-Master und starten Sie die Klemme in den OP‑Zustand
    In den Input-Variablen muss die EL5042 State = 8 und WC = 0 liefern.
  5. Parametrieren Sie die CoE-Einstellungen der EL5042 nach dem Datenblatt der BiSS-C-Geber
  6. Die Daten können nun über die Prozessdaten abgelesen werden.