Konfigurationsdaten

Index 80p0 FB Settings (für Ch.1, p = 0; Ch.2, p = 1)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80p0:0

FB Settings

Max. Subindex

UINT8

RO

0x11 (17dez)

80p0:01

Invert feedback direction

TRUE: Negiert den 64 Bit Positionswert

BOOLEAN

RW

FALSE

80p0:11

Device type

03: BiSS

UINT32

RW

0x00000003 (3dez)

Index 80p8 FB BiSS-C settings (für Ch.1, p = 0; Ch.2, p = 1)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80p8:0

FB BiSS-C settings

Max. Subindex

UINT8

RO

0x18 (24dez)

0x80p8:01

Invert feedback direction

FALSE: 64-Bit-Positionswert

TRUE: Negiert den 64-Bit-Positionswert

BOOLEAN

RW

FALSE

0x80p8:02

Disable Status Bits

FALSE: Statusbits aktiviert

TRUE: Statusbits deaktiviert

BOOLEAN

RW

FALSE

0x80p8:03

CRC Invert

FALSE: “CRC invert” deaktiviert

TRUE: CRC wird invertiert übertragen

BOOLEAN

RW

TRUE

0x80p8:11

CRC Polynomial

Polynom für die CRC-Bestimmung

0: Übertragung ist nicht CRC-gesichert (Slave spezifisch)

UINT32

RW

0x00000043 (67dez)

0x80p8:12

Supply Voltage

Enkoder Versorgungsspannung

50: 5.0 V

90: 9.0 V (siehe unten)

UINT8

RW

5.0V (50)

0x80p8:13

Clock Frequency

0: 10 MHz
1: 5 MHZ

2: 3.33 MHz

3: 2.5 MHz
4: 2 MHz
9: 1 MHz

17: 500 kHz

19: 250 kHz

UINT8

RW

0x00 (0dez)

0x80p8:14

Coding

0: Dual Code aktiv
1: Gray Code aktiv

UINT8

RW

0x00 (0dez)

0x80p8:15

Multiturn [Bit]

Anzahl Multiturn Bits

UINT8

RW

0x0C (12dez)

0x80p8:16

Singleturn [Bit]

Anzahl Singleturn Bits

UINT8

RW

0x0D (13dez)

0x80p8:17

Offset LSB Bit [Bit]

Anzahl “right aligned” Offset Bits

UINT8

RW

0x00 (0dez)

0x80p8:18

Mode

0: BiSS-C Mode

1: SSI Mode

UINT8

RW

0x00 (0dez)

Hinweis

Beeinträchtigung der Geräte möglich

Wenn das Objekt 0x80n8:11 „CRC-Polynomial“ auf "0" gesetzt ist, ist die Datenübertragung nicht mehr CRC gesichert. Daher werden vom Encoder keine falschen Zählerwerte erkannt!

Konfigurationsdaten 1:

Geberversorgungsspannung einstellen

  • Voraussetzung: Zum Beschreiben von 0x8008:12 "Supply Voltage" muss in 0xF008 "Code word" der Wert 0x72657375 (ASCII:"user") gesetzt sein.
  1. Stellen Sie den Wert in 0x8008:12 „Supply Voltage“ ein (Angabe in 0,1 V).
    Nur die Werte 50 (5,0 V) und 90 (9,0 V) sind zulässig.
    Diese Einstellung gilt für beide Kanäle.
  2. Stellen Sie vor dem Umschalten auf 9,0 V sicher, dass beide BiSS-C-Geber den erweiterten Spannungsbereich unterstützen!
  3. Einstellung wird erst im State "INIT" übernommen.
  • Die Geberversorgungsspannung wird im Objekt 0x8008:12 für beide Kanäle eingestellt!