Einführung
Abb.4: EL5042Zweikanaliges BiSS-C-Interface
Das 2-kanalige BiSS-C-Interface EL5042 dient zum direkten Anschluss von BiSS-C-Encodern. Die EL5042 sendet als Master das Taktsignal an den BiSS-C-Slave (Encoder), der die Positionsdaten übermittelt. Hierbei kann ein Positionswert mit bis zu 64 Bit in Abhängigkeit von der Auflösung des angeschlossenen Sensors im Prozessabbild dargestellt werden. Weiterhin ermöglicht die EL5042 das Auslesen der Statusbits Warnung und Error, welche im Prozessabbild separat dargestellt werden. Unterschiedliche Betriebsarten, Übertragungsfrequenzen und Framebreiten können konfiguriert werden. Die EL5042 unterstützt die unidirektionale BiSS-C-Kommunikation.
Die EL5042 verfügt über Distributed-Clocks, so dass das Auslesen des Positionswertes exakt systemsynchron erfolgt. Bei deaktivierter Distributed-Clock-Funktion taktet die EL5042 synchron mit dem EtherCAT-Zyklus.