Konfigurationsdaten
Index 80p0 FB Settings (abhängig von der Anzahl der Kanäle für Ch.1, p = 0; Ch.2, p = 1)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80p0:0 | FB Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | > 17 < |
80p0:01 | Invert feedback direction | TRUE: Negiert den 64 Bit Positionswert | BOOLEAN | RW | FALSE |
80p0:11 | Device type | 02: EnDat | UINT32 | RW | 0x00000002 (2dez) |
Index 80p8 FB EnDat settings (abhängig von der Anzahl der Kanäle für Ch.1, p = 0; Ch.2, p = 1)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80p8:0 | FB EnDat settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | > 24 < |
80p8:01 | Invert feedback direction | TRUE: Negiert den 64 Bit Positionswert | BOOLEAN | RW | FALSE |
80p8:12 | Offset value | Wert, der zu dem EnDat-Positionswert dazu addiert wird | INT64 | RW | 00 00 00 00 00 00 00 00 |
80p8:13 | Supply voltage | Versorgungsspannung des Gebers: 50: 5,0 V | UINT8 | RW | 5.0 V (50) |
80p8:15*) | Velocity numerator | Geschwindigkeit Zählerwert | UINT32 | RW | 0x00000064 (100dez) |
80p8:16*) | Velocity denominator | Geschwindigkeit Nennerwert | UINT32 | RW | 0x00000001 (1dez) |
80p8:17*) | Velocity window | Minimale Zeit, über die die Geschwindigkeit ermittelt wird. | UINT32 | RW | 0x00002710 (10000dez) |
80p8:18*) | Velocity filter | 0: None |
|
|
|
*) EL5032: ab Firmware 16, Revision 28 / EL5032-0090 ab Revision 17 | |||||
![]() | Werte des EndDat-Gebers Auslesen oder Beschreiben Greifen die Konfigurations- und Informationsdaten auf bestimmte Speicherbereiche des Endat-Gebers zu, so ist sicher zu stellen, dass zum Auslesen oder Beschreiben dieser Speicherbereiche der Geber angeschlossen und mit Spannung versorgt wird. |
![]() | Geberversorgungsspannung einstellen Zum Beschreiben von 0x8008:13 "Supply Voltage" muss in 0xF008 "Code word" der Wert 0x72657375 (ASCII:"user") gesetzt sein. Angabe in 0,1 V. |