EL5031-0011 – Anschlussbelegung
Hinweis | |
Beschädigung von Komponenten möglich: Geber-Versorgungsspannung beachten! Die in den Datenblättern der Geber-Hersteller angegebenen Grenzwerte der Speisespannung sind zu beachten. Die Geberversorgungsspannung ist ggf. im Objekt 0x8008:13 anzupassen (5 V oder 9 V)! Die Geberversorgungsspannung kann über die Klemmstellen 3 und 7 abgegriffen werden. |
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Data 1+ | 1 | Data + Eingang (Kanal 1) |
Clock 1+ | 2 | Clock + Eingang (Kanal 1) |
ENC supply | 3 | Versorgungsspannung für Geber (+5 V / +9 V) |
Shield | 4 | Schirm |
n. c. | 5 | Nicht verbunden |
n. c. | 6 | Nicht verbunden |
ENC supply | 7 | Versorgungsspannung für Geber (+5 V / +9 V) |
Shield | 8 | Schirm |
Data 1- | 9 | Data - Eingang (Kanal 1) |
Clock 1- | 10 | Clock - Eingang (Kanal 1) |
GND | 11 | Masse |
Shield | 12 | Schirm |
n. c. | 13 | Nicht verbunden |
n. c. | 14 | Nicht verbunden |
GND | 15 | Masse |
Shield | 16 | Schirm |
![]() | Weitere Anschlusshinweise Weitere Hinweise zum Anschluss siehe Kapitel "Grundlagen der EnDat2.2 Technologie". |