Konfigurationsdaten
Index 8000 FB Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | FB Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | > 17 < |
8000:11 | Device type | 02: EnDat | UINT32 | RW | 0x00000002 (2dez) |
Index 8008 FB EnDat settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8008:0 | FB EnDat settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | > 19 < |
8008:12 | Offset value | Wert, der zu dem EnDat-Positionswert dazu addiert wird | INT64 | RW | 00 00 00 00 00 00 00 00 |
8008:13 | Supply voltage | Versorgungsspannung des Gebers: 50: 5,0 V | UINT8 | RW | 5.0 V (50) |
![]() | Werte des EndDat-Gebers Auslesen oder Beschreiben Greifen die Konfigurations- und Informationsdaten auf bestimmte Speicherbereiche des Endat-Gebers zu, so ist sicher zu stellen, dass zum Auslesen oder Beschreiben dieser Speicherbereiche der Geber angeschlossen und mit Spannung versorgt wird. |
![]() | Geberversorgungsspannung einstellen
|