EL5031-0011 – LEDs
Abb.27: EL5031-0011 - LEDsHinweis | |
Beschädigung von Komponenten möglich: Geber-Versorgungsspannung beachten! Die in den Datenblättern der Geber-Hersteller angegebenen Grenzwerte der Speisespannung sind zu beachten. Die Geberversorgungsspannung ist ggf. im Objekt 0x80p8:13 anzupassen (5 V oder 9 V)! |
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN (1) | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. Ausgänge bleiben im sicheren Zustand | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
Enabled 1 (2) | grün | EIN | Der angeschlossene Geber ist initialisiert und betriebsbereit. |
AUS | Der angeschlossene Geber ist nicht betriebsbereit. | ||
Error 1 (3) | rot | EIN | Kein Geber angeschlossen oder Positionswerte ungültig (CRC-Fehler, nicht referenziert, EnDat Fehler‑Bit gesetzt) |
BLINKT | Fehler während der Initialisierung (siehe Diag-History) | ||
AUS | Kein Fehler | ||
ENC Supply (9) | grün | EIN | Geberspannung vorhanden |
AUS | 24 V Feldspannung fehlt oder Geberspannung überlastet | ||
RX 1 (10) | grün | BLINKT | Klemme empfängt Positionswerte |