Technische Daten
Encoder | EL5021 |
|---|---|
Anzahl Kanäle | 1 |
Geberanschluss | A+/Sin+, A-/Sin- |
Positionsangabe | 32 Bit (Periodenzähler + Periodenanteil, nach Einstellung) |
Periodenzähler | 19 ... 24 Bit nach Einstellung, Voreinstellung: 22 Bit |
Periodenauflösung | 8 ... 13 Bit (256 ... 8192 Schritte je Periode), |
Signalfrequenz | max. 250 kHz bei 10 Bit Periodenauflösung Abtastung der Eingangssignale mit 70 MHz |
Funktion und Kommunikation | EL5021 |
|---|---|
min. Abtastrate/Zykluszeit | 80 µs |
Abtastung | EtherCAT-Synchron oder Distributed Clocks getriggert |
Distributed Clocks | ja |
Funktionen |
|
Versorgung und Potentiale | EL5021 |
|---|---|
Spannungsversorgung für Elektronik | über die Powerkontakte, ca. 50 mA ohne ext. Geber |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 120 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Geberbetriebsspannung/ | 5 V (-5 % / +10 %), max. 0,5 A (kurzschlussfest) |
Umgebungsbedingungen | EL5021 |
|---|---|
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Allgemeine Daten | EL5021 |
|---|---|
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
Gewicht | ca. 50 g |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Normen und Zulassungen | EL5021 |
|---|---|
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | Ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen, Kennzeichnungen* |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |