Konfigurationsobjekte
Index 8000 SSI Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | SSI Settings | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
8000:01 | Disable frame error | 0: Frame-Error wird nicht unterdrückt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:02 | Enable power failure bit | 0: Power-Failure-Bit ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:03 | Enable inhibit time | 0: Inhibit-Zeit ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:04 | Enable test mode | 0: Test mode ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:06 | SSI-coding | 0: Binär-Code aktiv | BIT1 | RW | 0x01 (1dez) |
8000:08 | Enable manual resolution | Wert in Index 0x8000:19 „Manual resolution“ wird für die interne Geschwindigkeitsberechnung 0: nicht berücksichtigt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:09 | SSI-baudrate | 0: reserviert | BIT3 | RW | 0x03 (3dez) |
8000:0C*) | Enable SSI clock jitter compensation | 0: SSI clock jitter compensation ist nicht aktiv (default) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0F | SSI-frame type | 0: Multiturn-Auswertung aktiv (25 Bit Datenrahmen) | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:11 | SSI-frame size | Länge des SSI-Datenrahmens (in Bit) Min.: 0dez | UINT16 | RW | 0x0019 (25dez) |
8000:12 | SSI-data length | Datenlänge Min: 0dez | UINT16 | RW | 0x0018 (24dez) |
8000:13 | Min. inhibit time[µs] | Minimale Inhibit‑Zeit in µs (1 bis 65535) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:15*) | Velocity numerator | Geschwindigkeit Zählerwert | UINT32 | RW | 0x00000064 (100dez) |
8000:16*) | Velocity denominator | Geschwindigkeit Nennerwert | UINT32 | RW | 0x00000001 (1dez) |
8000:17*) | Velocity window | Minimale Zeit, über die die Geschwindigkeit ermittelt wird. | UINT32 | RW | 0x00000001 (1dez) |
8000:18*) | Velocity filter | 0: None | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:19*) | Manual resolution | Manuelle Eingabe der Auflösung des Encoders, wenn diese nicht 2n entspricht. Dieser Wert wird nach Aktivierung über Index 0x8000:08 „Enable manual resolution“ für die interne Geschwindigkeitsberechnung berücksichtig. | UINT32 | RW | 0x00000001 (1dez) |
*) EL5001-0090 ab FW 02, Revision 0017 | |||||