0x8000, 0x8008 | Konfigurationsdaten

Index 8000 FB Settings

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

8000:0

FB Settings

Maximaler SubIndex

UINT8

RO

0x11 (17dez)

8000:11

Device Type

Beschreibung der verfügbaren Feedbackprofile

UINT32

RW

0x00000007 (7dez)

Index 8008 FB SSI Settings

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

8008:0

FB SSI Settings

Maximaler SubIndex

UINT8

RO

0x22 (34dez)

8008:05

Parity

Das „Parity“‑Bit ist eine optionale Ein-Bit-Fehlererkennung am Ende einer SSI‑Kommunikationssequenz.

0: „None“: kein „Parity“‑Bit

1: „Even“: Das „Parity“‑Bit wird so gewählt, dass die Gesamtzahl der „1“-Bits (Daten + Status + Parität) gerade ist.

2: „Odd“: Das „Parity“‑Bit wird so gewählt, dass die Gesamtzahl der „1“-Bits ungerade ist.

BIT2

RW

0x00 (0dez)

8008:14

Coding

Ausgabe‑Kodierung wahlweise als Binary code (Default) oder Gray code.

0 Binary code (Default)

1 Gray code

UINT8

RW

0x00 (0dez)

8008:15

Multiturn [Bit]

Anzahl der Multiturn-Bits, die vom Gerät bereitgestellt werden müssen.

Werden nur Singleturn-Bits bereitgestellt (z. B. Simulation eines Linear‑Encoders), kann der Wert auf 0 gesetzt werden.

UINT8

RW

0x0C (12dez)

8008:16

Singleturn [Bit]

Anzahl der Singleturn-Bits, die vom Gerät bereitgestellt werden müssen.

UINT8

RW

0x0D (13dez)

8008:18

Mode

Nur der SSI-Modus ist verfügbar.

1: SSI

UINT8

RW

0x01 (1dez)

8008:20

Monoflop Time

Die Monoflop‑Zeit tm ist der interne Timeout, der von einem SSI‑Gerät verwendet wird, um das Ende der Datenübertragung anzuzeigen.

UINT32

RW

0x00004E20 (20000dez)

8008:21

Additional LSB Data Bits

Anzahl rechtsbündiger Offset‑Bits

Zusätzliche Bits, die Teil der SSI‑Kommunikationssequenz sind, können bei Bedarf gesetzt werden (gerätespezifisch).
Die Positionsdaten werden dann um die Anzahl der Offset‑Bits verschoben.

  • Sie sind erst nach Auswahl des PDO‑Assignments 0x1600 „FB Outputs LSB“ verfügbar.

UINT8

RW

0x00 (0dez)

8008:22

Additional MSB Data Bits

Anzahl linksbündiger Offset‑Bits

Zusätzliche Bits, die Teil der SSI‑Kommunikationssequenz sind, können bei Bedarf gesetzt werden (gerätespezifisch). Die Informationen werden als letzte Bits, nach den Positionsdaten, übertragen.

  • Sie sind erst nach Auswahl des PDO‑Assignments 0x1601 „FB Outputs MSB“ verfügbar.

UINT8

RW

0x00 (0dez)