Anschlussbelegung und LEDs
Anschlussbelegung
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
|---|---|---|
Clock in + | 1 | SSI-Clock-Eingang „Clock in +“ |
Data out + | 2 | SSI-Datenausgang „Data out +“ |
- | 3 | nicht belegt |
Clock in - | 9 | SSI-Clock-Eingang „Clock in -“ |
Data out - | 10 | SSI-Datenausgang „Data out -“ |
- | 11 | nicht belegt |
LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LEDs geben den Betriebszustand des EtherCAT-Geräts wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung des EtherCAT-Geräts | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation sind möglich | ||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates des EtherCAT-Geräts | ||
Rx | grün | an | Taktpulse vom SSI-Controller empfangen |
aus | Keine Taktpulse vom SSI-Controller verfügbar | ||
Device error | rot | an | Allgemeiner Gerätefehler, z. B. keine gültigen Positionsdaten verfügbar |
Power ok | grün | an | 24‑V‑Feldspannung anliegend |
aus | 24‑V‑Feldspannung fehlt | ||