Objekte für die Parametrierung
Index 1011 Restore default parameters
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1011:0 |
Herstellen der Defaulteinstellungen |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) | |
|
1011:01 |
SubIndex 001 |
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index 80n0 AO settings (für 0 ≤ n ≤ 3), Kanal 1 - 4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | AO settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
80n0:01 | Enable user scale | Die Anwender Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:02 | Presentation | 0: Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:05 | 0: Default watchdog value | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:07 | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:08 | Enable vendor calibration | Freigabe des Herstellerabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:11 | Offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:12 | Gain | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
80n0:13 | Default output | Default Ausgabewert | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:14 | Default output ramp | Rampen zum Herunterfahren auf den Defaultwert | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
80n0:15 | User calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:16 | User calibration gain | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |