Funktion Watchdog

Funktion Watchdog 1:Abb.154: Blockschaltbild zur Bestimmung der Ausgabewerte in Default-Einstellung (Funktion Watchdog)

Funktion Watchdog, Index 0x80n0:05

Die EL40xx/EL41xx Klemmen sind mit einer Sicherungseinrichtung (Watchdog) ausgestattet, die z. B. bei unterbrochenem Prozessdatenverkehr, die Ausgänge in einen definierten Zustand schaltet.

Die Watchdogzeit wird über den allgemeinen TwinCAT-Dialog
„Advanced Settings“ -> General -> Behavior -> Watchdog -> „Set Multiplier“ und „SM Watchdog“ eingestellt:

Funktion Watchdog 2:Abb.155: Einstellungen Watchdog

Es ist eine maximale Watchdogzeit von 65 s möglich. Größere Werte werden modulo 65 gerechnet, beispielsweise 70 s würden also auf 5 s gekürzt.

Hinweis

Funktion Watchdog 3:

Allgemeine Hinweise zur Watchdog-Einstellung

Beachten Sie die allgemeine Hinweise zur Watchdog-Einstellung.

Der Ablauf ist wie folgt:

Folgende Einstellungen können zum Ersatzwert in Index 0x80n0:05 vorgenommen werden: