Sync Manager (SM)PDO-ZuordnungSM2, PDO-Zuordnung 0x1C12Index (hex)Index ausgeschlossener PDOsGröße (Byte.Bit)NamePDO Inhalt1600 (default) - 2.0 Channel 1 Index 0x3001:01 - Output Channel 1 1601 (default) - 2.0 Channel 2 Index 0x3002:01 - Output Channel 2 PDO-Zuordnung der SyncManager