EL4134, EL4134-0020, EL4134-0030 - Einführung

EL4134, EL4134-0020, EL4134-0030 - Einführung 1:
EL4134-00xx

Vierkanalige analoge Ausgangsklemme -10 V bis +10 V

Die analoge Ausgangsklemme EL4134 erzeugt Signale im Bereich von -10 V bis +10 V.
Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die Ausgangskanäle einer EtherCAT-Klemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.
Die EL4134-0020 ist als kalibrierte Variante mit einem Werkskalibrierzertifikat und die Variante EL4134-0030 mit einem DAkkS- oder ISO-17025-Zertifikat eines akkreditierten Dienstleisters in Zusammenarbeit mit Beckhoff erhältlich.

Quick Links