EL4134, EL4134-0020, EL4134-0030 - Anschlussbelegung

LED
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich |
Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion.
Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | Intern verbunden mit Anschluss | Max. Strombelastbarkeit *) | |
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |||
Output 1 | 1 | Ausgang 1 | - | Gegeben durch Ausgangsleistung |
GND | 2 | Signalmasse für Ausgang 1 | 4, 6, 8 | 40 mA |
Output 3 | 3 | Ausgang 3 | - | Gegeben durch Ausgangsleistung |
GND | 4 | Signalmasse für Ausgang 3 | 2, 6, 8 | 40 mA |
Output 2 | 5 | Ausgang 2 | - | Gegeben durch Ausgangsleistung |
GND | 6 | Signalmasse für Ausgang 2 | 2, 4, 8 | 40 mA |
Output 4 | 7 | Ausgang 4 | - | Gegeben durch Ausgangsleistung |
GND | 8 | Signalmasse für Ausgang 4 | 2, 4, 6 | 40 mA |
*) Dauer- und Spitzenwert