EL4114, EL4114-0020 - Technische Daten
Technische Daten | EL4114 | EL4114-0020 | |
---|---|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 4 | ||
Ausgangsstrom je Kanal | 0 mA bis 20 mA (kurzschlussfest) | ||
Genauigkeit | ± 0,1 % vom Endwert | ||
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) | ||
Samplingart | simultan | ||
Massebezug | single ended | ||
Bürde | < 350 Ω (kurzschlussfest) | ||
Distributed Clocks (DC) | ja | ||
Max. Samplingrate (Ausgaberate) | DC deaktiviert **) | 4 kSps (entspricht minimaler EtherCAT-Zykluszeit von 250 µs) | |
DC aktiviert | 2,5 kSps (entspricht minimaler. EtherCAT-Zykluszeit von 400 µs) | ||
Spannungsversorgung der Ausgänge | über die Powerkontakte | ||
Stromaufnahme Powerkontakte | 15 mA typ. + Last | ||
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | ||
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 110 mA (265 mA***)) | ||
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | ||
Bitbreite im Prozessabbild | Outputs: 4 x 16 Bit Daten | ||
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | ||
Gewicht | ca. 65 g | ||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C | ||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C | ||
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | ||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Einbaulage | beliebig | ||
- | ja | ||
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, EAC, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
**) SyncManager-synchron, EtherCAT-Frame-getriggert
Die EL41xx unterstützen kein Oversampling, die Ausgaberate ist deshalb gleich der EtherCAT-Zykluszeit.
***) gilt für HW-/ FW-/Revision-Kombinationen vor HW 08 / FW 03, Rev.-1021
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |