Eingangsdaten
Index 60n0 AO Inputs*)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n0:0 | AO Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
60n0:02 | Überlast am analogen Ausgang. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n0:03 | Die analoge Ausgabe ist kleiner als der technische Ausgabebereich oder als der eingestellte Grenzwert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n0:04 | Die analoge Ausgabe ist größer als der technische Ausgabebereich oder als der eingestellte Grenzwert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n0:06 | Wird gesetzt, wenn „AO Output value“ außerhalb des technischen Ausgabebereichs ist oder die Versorgungsspannung zu klein oder die Klemmentemperatur zu hoch ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n0:07 | Wird gesetzt, wenn die Grenzwerte des Ausgabebereichs überschritten werden | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
*) EL4072 (Ch.1 - 2): 0 ≤ n ≤ 1; EL4074 (Ch.1 – 4): 0 ≤ n ≤ 3; EL4078 (Ch.1 – 8): 0 ≤ n ≤ 7