Technische Daten
![]() | Effektivwert (eff)-Angaben Alle Wechselwert-Angaben wie RMS- oder Effektivwert-Angaben (eff) in dieser Dokumentation beziehen sich auf ein 50/60 Hz-3-Phasennetz mit sinusförmiger Verlaufsform (Crest-Faktor 1,414). |
Technische Daten | EL3783 | EL3783-0100 |
|---|---|---|
Anzahl Eingänge | 3 x Strom, 3 x Spannung | |
Oversampling-Faktor | n = 1…100 wählbar | |
Distributed Clocks | ja | |
Genauigkeit der Distributed Clocks | << 1 µs | |
Messfehler | < ±0,2 % vom MBE | |
Wandlungszeit | Min. 50 µs | |
Samplingart | Messung alle Kanäle simultan | |
Massebezug | single ended | |
Netzspannung | AC: DC: | entsprechend AC: DC: |
Technischer Messbereich Spannung | 520 Veff (ULX-N) bzw. 897 Veff (ULX-ULY) | 130 Veff (ULX-N) gemeinsames Bezugspotenzial N/GND |
maximal zulässige Überspannung | max. ±736 V (Scheitelwert, ULX-N, entspricht 520 Veff) bzw. | max. 300 Veff (ULX-N) **) |
Auflösung Spannung (16 Bit inkl. Vorzeichen) | 1 digit entspricht 22,5 mV | 1 digit entspricht 5,75 mV |
Eingangswiderstand Spannungspfad | typ. 1,5 MΩ | |
Nennbereich Strom | entsprechend AC: 1 Aeff (automatische Umschaltung auf 5 Aeff ) | |
Technischer Messbereich Strom | 1,84 A (Scheitelwert, entspricht 1,3 Aeff ) bzw. | |
maximal zulässiger Überstrom | max. ±10 A Scheitelwert, entspricht 7 Aeff **), | |
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | < ±0,5 % vom MBE bei der Strommessung | |
Isolation geprüft mit | AC (50Hz) 2000 V für 80 s (Type Test) | |
Auflösung Strom (16 Bit inkl. Vorzeichen) | 1 digit ~ 56,2 µA (~281 µA, wenn 5 A-Bereich aktiv) | |
Eingangswiderstand Strompfad | typ. 3 mΩ | |
Signalform | beliebig | |
Potenzialtrennung | 4.500 V, Produktionstest 2 Sek. | |
Stromaufnahme Powerkontakte | - | |
Stromaufnahme E-Bus | 260 mA typ. | |
Besondere Eigenschaften | Technischer Messbereich für Strom und Spannung 130 % des jeweiligen Nennbereichs, | |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager | |
**) Längerer Betrieb oberhalb des Nennbereichs kann zur Beeinträchtigung der Funktion und/oder Verkürzung der Lebensdauer führen
Umgebungsbedingungen | EL3783 | EL3783-0100 |
|---|---|---|
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +55°C | 0°C ... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C | -25°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | |
Allgemeine Daten | EL3783 | EL3783-0100 |
|---|---|---|
Gewicht | ca. 100 g | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Einbaulage | siehe Hinweis! | |
Normen und Zulassungen | EL3783 | EL3783-0100 |
|---|---|---|
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Kennzeichnung/Zulassung*) | CE, EAC, UKCA | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).