UL-Hinweise
| ||
![]() | Application The modules are intended for use with Beckhoff’s UL Listed EtherCAT System only. |
| ||
![]() | Examination For cULus examination, the Beckhoff I/O System has only been investigated for risk of fire and electrical shock. |
| ||
![]() | For devices with Ethernet connectors Not for connection to telecommunication circuits. |
Besondere Bedingungen für die bestimmungsgemäße Verwendung
- 1. Nur zur Verwendung mit gelisteten Stromwandlern, die für die Anwendung geeignet sind. Die Klemmen EL3453 und EL3783 können den Strom auch direkt messen.
- 2. Die angeschlossenen Leitungen müssen für mindestens 75 °C, 300 V oder 600 V (abhängig von der Nennspannung der EtherCAT-Klemme) ausgelegt sein und aus Kupfer bestehen.
- 3. Wenn das Gerät in einer Weise verwendet wird, die nicht vom Hersteller angegeben ist, kann die Schutzwirkung des Geräts beeinträchtigt werden.
- 4. Verschmutzungsgrad 2.
- 5. Anforderungen an die externen Stromwandler gemäß Anhang DVE der UL/CSA 61010-1:
- Gemäß DVE.3.2.1:
- Vor der Installation oder Wartung von Stromwandlern immer den Stromkreis öffnen oder vom Stromverteilungssystem (oder vom Netz) des Gebäudes trennen.
- Die Stromwandler dürfen nicht in Geräten installiert werden, in denen sie mehr als 75 Prozent des Verdrahtungsraums eines beliebigen Querschnittsbereichs innerhalb des Geräts einnehmen.
- Durch die Installation des Stromwandlers dürfen keine Lüftungsöffnungen blockiert werden.
- Der Stromwandler darf nicht im Bereich von Lichtbogenentlüftungen installiert werden.
- Nicht geeignet für Verdrahtungsmethoden der Klasse 2 und nicht für den Anschluss an Geräte der Klasse 2 vorgesehen.
- Sichern Sie den Stromwandler und verlegen Sie die Leiter so, dass die Leiter nicht direkt mit stromführenden Klemmen oder der Sammelschiene in Berührung kommen.