Diagnoseverfahren

Die EL3773 bietet zwei Verfahren zur Diagnose:

System Manager Logger-Ausgabe

Erklärung einiger typischer Logger-Meldungen der EL3773:

Diagnoseverfahren 1:Abb.161: Logger-Meldungen der EL3773

Diag Messages

Mit Diag Messages wird ein System der Nachrichtenübermittlung vom EtherCAT Slave an den EtherCAT Master/TwinCAT bezeichnet. Die Nachrichten werden vom Gerät im eigenen CoE unter 0x10F3 abgelegt und können von der Applikation oder dem System Manager ausgelesen werden. Für jedes im Gerät hinterlegtes Ereignis (Warnung, Fehler, Statusänderung) wird eine über einen Code referenzierte Fehlermeldung ausgegeben.

Siehe dazu die Diag Messages Hinweise.

Diagnoseverfahren 2:Abb.162: Diag Messages der EL3773