Diagnostikdaten
Index 10F3 Diagnosis History
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
10F3:0 |
Diagnosis History |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
> 21 < |
10F3:01 |
Maximum Messages |
Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten |
UINT8 |
RO |
0x10 (16dez) |
10F3:02 |
Newest Message |
Subindex der neusten Nachricht |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
10F3:03 |
Newest Acknowledged Message |
Subindex der letzten bestätigten Nachricht |
UINT8 |
RW |
0x00 (0dez) |
10F3:04 |
New Messages Available |
Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist |
BOOLEAN |
RO |
FALSE |
10F3:05 |
Flags |
ungenutzt |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
10F3:06 |
Diagnosis Message 001 |
Nachricht 1 |
OCTET-STRING[28] |
RO |
siehe |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
10F3:15 |
Diagnosis Message 016 |
Nachricht 50 |
OCTET-STRING[28] |
RO |
- |
Index 10F8 Actual Time Stamp
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
10F8:0 |
Actual Time Stamp |
Zeitstempel |
UINT64 |
RO |
- |