Stromwandler
Grundsätzlich ist die Auswahl der Stromwandler für die EL3773 nicht kritisch. Der Innenwiderstand im Strompfad der EL3773 ist so klein, dass er bei der Betrachtung der gesamten Widerstände der Stromschleife vernachlässigt werden kann. Die Wandler müssen einen Sekundär-Nennstrom von 1 oder 1,5 A liefern können, der Primär-Nennstrom Ipn kann beliebig gewählt werden. Eine Überlastung der EL3773 von bis zu 1,2 x Ipn/Upnist zulässig, siehe Technische Daten zum max. zulässigen Überspannung/Überstrom.
Genauigkeit
Beachten Sie, dass die Gesamtgenauigkeit des Aufbaues aus EL3773 und Stromwandlern wesentlich von der Genauigkeitsklasse der Wandler abhängt.
![]() | Keine Zulassung als Verrechungszähler Die Anordnung mit einem Stromwandler der Klasse 0,5 ist nicht zulassungs- und beglaubigungsfähig. Die EL3773 ist kein zugelassener Verrechungszähler im Sinne der Norm für Elektrizitätszähler (DIN 43 856). |
Stromarten
Die EL3773 kann beliebige Stromformen messen.
Überstrombegrenzungsfaktor FS
Der Überstrombegrenzungsfaktor FS eines Stromwandlers gibt an, bei welchem Vielfachen seines des primären Nennstroms der Stromwandler in die Sättigung geht, um die angeschlossenen Messgeräte zu schützen.
Hinweis | |
Achtung! Beschädigung des Gerätes möglich! Es sind die max. zulässigen Eingangswerte lt. den Technischen Daten zu beachten! |
Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen
Im bestimmungsgemäßen Betrieb der EL3773 mit entsprechenden Stromwandlern kommt es zu keinen gefährlichen Spannungen. Die Sekundärspannung liegt im Bereich von einigen Volt. Folgende Fehlerfälle können jedoch zu hohen Spannungen führen:
- Offener Strompfad eines oder mehrere Wandler
- Durchtrennter Nullleiter auf der Seite der Spannungsmessung der EL3773
- Allgemeine Isolationsfehler
| |
WARNUNG! Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Die gesamte Verdrahtung der EL3773 muss berührungsgeschützt ausgeführt und mit den entsprechenden Warnhinweisen versehen werden! Legen Sie die Isolierung für die maximale Leiterspannung des zu messenden Netzes aus! |
Die EL3773 lässt eine maximale Spannung von 500 V für normale Betriebsbedingungen zu. Die Leiterspannung auf der Stromseite darf 500 V nicht überschreiten! Verwenden Sie für höhere Spannungen eine Zwischenwandlerstufe!
Ein EL3773 ist auf der Seite der Spannungsmessung mit einer Schutzimpedanz von typ. 1,8 MΩ ausgestattet. Wenn der Nullleiter nicht angeschlossen ist und nur ein Anschluss auf der Seite der Spannungsmessung unter Spannung steht, ergibt sich in einem 3-Phasen-Netz mit einer Außenleiterspannung von 400 VAC eine Spannung von 230 VAC gegen Erde. Diese ist mit einem Multimeter mit 10 MΩ Innenwiderstand auch auf der Seite der Strommessung zu messen, was keinen Isolationsfehler darstellt.
Zusätzliche Messgeräte im Strompfad
Beachten Sie, dass sich durch das Hinzufügen zusätzlicher Messgeräte (z. B. Amperemeter) in den Strompfad die Gesamtscheinleistung deutlich erhöhen kann.
Außerdem muss der Anschluss IN der EL3773 einen Sternpunkt für die drei Sekundärwicklungen darstellen. Zusätzliche Messgeräte müssen deshalb potentialfrei sein und entsprechend verdrahtet werden.