Technische Daten
![]() | Effektivwert (eff)-Angaben Alle Wechselwert-Angaben wie RMS- oder Effektivwert-Angaben (eff) in dieser Dokumentation beziehen sich auf ein 50/60 Hz-3-Phasennetz mit sinusförmiger Verlaufsform (Crest-Faktor 1,414). |
Technische Daten | EL3773 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 3 x Strom, 3 x Spannung |
Oversampling-Faktor | n = 1…100 wählbar |
Distributed Clocks | ja |
Genauigkeit der Distributed Clocks | << 1 µs |
Eingangsfilter Grenzfrequenz | einstellbar, 200 ... 15.000 Hz |
Wandlungszeit | minimal 100 µs |
Samplingart | Messung alle Kanäle simultan |
Massebezug | single ended |
Nenn-Netzspannung | 230 Veff (ULX-N) bzw. 400 Veff (ULX-ULY) |
Messbereich Spannung (Nennbereich) | DC: ±410 V AC entsprechend: 500 Veff AC 3~ (ULX-N: 288 Veff AC) |
maximal zulässige Überspannung | max. ±500 V (Scheitelwert, ULX-N, entspricht 353 Veff) **) |
Auflösung Spannung | 1 digit ~ 12,5 mV (16 Bit inkl. Vorzeichen) |
Eingangswiderstand Spannungspfad | typ. 1,8 MΩ |
Messbereich Strom (Nennbereich) | DC: ±1,5 A entsprechend AC: 3 x 1 Aeff **) AC empfohlen über Messwandler x A AC/1 A AC |
maximal zulässiger Überstrom | max. ±1,8 A (Scheitelwert, entspricht 1,2 Aeff) **) der vorgeschaltete Einsatz von strombegrenzenden Stromwandlern wird empfohlen |
Auflösung Strom | 1 digit ~ 45,7 µA (16 Bit inkl. Vorzeichen) |
Eingangswiderstand Strompfad | typ. 30 mΩ |
Signalform | beliebig |
Messfehler (bei Gleichgrößen-Messung [DC]) | < ±0,5 % (bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert) |
Potenzialtrennung | 2.500 V |
Stromaufnahme Powerkontakte | - |
Stromaufnahme E-Bus | 200 mA typ. |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Gewicht | ca. 75 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung *) | CE, |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
**) Längerer Betrieb oberhalb des Nennbereichs kann zur Beeinträchtigung der Funktion und/oder Verkürzung der Lebensdauer führen.