Anschlussbelegung
| |
Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Wenn Sie die Klemmstelle N nicht mit dem Nulleiter Ihres Versorgungsnetzes verbinden (z. B. bei Verwendung der EL3773 zur reinen Strommessung), müssen Sie die Klemmstelle N erden, damit im Fehlerfall eines Stromwandlers gefährliche Überspannungen vermieden werden! |
| |
Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Beachten Sie, dass die Stromwandler vieler Hersteller nicht im Leerlauf betrieben werden dürfen! Schließen Sie die EL3773 an die Sekundärwicklung der Stromwandler an, bevor Sie die Stromwandler in Betrieb nehmen! |
Abb.4: EL3773Anschlussbelegung
|
Klemmstelle |
Beschreibung |
Kommentar | |
|---|---|---|---|
|
Bezeichnung |
Nr. | ||
|
L1 |
1 |
Phase L1 |
Anschlüsse für die Spannungsmessung. Bitte beachten Sie die Hinweise. |
|
L2 |
2 |
Phase L2 | |
|
L3 |
3 |
Phase L3 | |
|
N |
4 |
Null-Leiter N | |
|
IL1 |
5 |
Verbraucher an Phase L1 |
Anschlüsse für die Stromwandler. Bitte beachten Sie die Hinweise. |
|
IL2 |
6 |
Verbraucher an Phase L2 | |
|
IL3 |
7 |
Verbraucher an Phase L3 | |
|
IN |
8 |
Sternpunkt der Stromwandler | |
Abb.27: Blockschaltbild