Allgemeine technische Daten
Technische Daten | EL3751 |
|---|---|
Analoge Eingänge | 1 Kanal |
Anschlusstechnik | 2 - 6 Leiter |
Auflösung | 24 Bit inkl. Vorz., Darstellung 32 Bit |
Samplingart | simultan |
Massebezug | differentiell |
Auswahl Oversampling-Faktoren | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64 |
ADC Wandlungsmethode | deltaSigma ΔΣ, 1,28 MSps (interne Abtastrate); |
Grenzfrequenz Eingangsfilter Hardware | Vor AD-Wandler: 30 kHz Hardware Filter Im ADC nach Wandlung: -3dB @ 3,2 kHz, Mittelwertfilter 5.Ordnung |
Messfehler | typ. ±0,01%@23°C, Ausnahmen bei einzelnen Messbereichen, Details siehe Funktionstabellen und s.u. 2) |
Max. Samplingrate/min. Wandlungszeit | 10 kSps / 100 µs (fest, zusätzlich freies downsampling in Firmware durch Dezimierungsfaktor. |
Unterstützte EtherCAT Zykluszeit (in Abhängigkeit von der Betriebsart) | DistributedClocks: min. 100 µs, max. 25 ms (max. 10 ms empfohlen) FrameTriggered/Synchron: min. 200 µs, max. 100 ms FreeRun: wird nicht unterstützt |
Signalverzögerung (Sprungantwort) | tbd. |
Signalverzögerung (linear) | tbd. Linearer Phasengang, Gruppenlaufzeit konstant |
Erfassungsart | Simultan (1 Kanal, simultan bei DC-Synchronisierung mehrerer Klemmen) |
Spannungsfestigkeit - Zerstörgrenze | max. zul. Kurzzeitig/dauerhaft anliegende Spannung
Hinweis: -Uv entspricht dem internen GND |
Distributed Clocks | Ja, mit Oversampling |
Empfohlener Einsatzspannungsbereich zur Einhaltung der Spezifikation (UCM, common mode) | max. zul. Spannung während bestimmungsgemäßem Betrieb
Hinweis: -Uv entspricht dem internen GND |
Potentialtrennung Bus/Kanal | 500 V DC (1 min. Typ-Prüfspannung) |
Potentialtrennung Kanal/Kanal | (nicht zutreffend da 1 Kanal) |
Bitbreite im Prozessabbild (Standardeinstellung) | 32 Bit / pro Wert |
Unterstützt Funktion NoCoeStorage | Ja |
Besondere Eigenschaften | integrierte schaltbare ¼ Brückenergänzung für 120 und 350 Ω Abgleich höherer Ordnung, PeakHold Schleppzeiger, vordefinierte und frei einstellbare Software-Filter, TrueRMS, beliebiges Downsampling, 2stufiger Integrator/Differenzierer, freie Scaling-Funktion (auch nichtlinear), Endwertbegrenzer (Limiter), extended/legacy Range, Leitungskompensation Auf Anfrage auch mit Werkskalibrierzertifikat erhältlich |
Interner Überspannungsschutz der Eingänge bezogen auf –Uv (interne Masse) | +IN1, -IN1: bei ca. 12 ±0,5 V +IN2, -IN2: bei ca. < -0,3 V oder > +5,3 V |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 260 mA |
Thermische Verlustleistung | typ. 1,2 W |
Stromaufnahme aus den Powerkontakten | keine |
Zulässiger Einsatzhöhenbereich | 0 bis 2000m (Derating bei größerer Höhe auf Anfrage) |
Gewicht | ca. 65 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0…+55 °C (in waagerechter Einbaulage) 0…+45°C (alle anderen Einbaulagen) |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25…+85 °C |
Einbaulage | Betrieb in allen Lagen möglich, Einhaltung der vollen Genauigkeit nur bei waagerechter/Standardlage möglich. |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Max. Sensor-Leitungslänge | Die Leitungslänge von der EtherCAT Klemme bis zum Sensor/Geber darf ohne weitere Schutzmaßnahmen max. 30 m betragen. Bei größeren Kabellängen ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen. |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/ Kennzeichnungen *) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
2) Dominierender Anteil der Grundgenauigkeit ist die Offset-Spezifikation (siehe folgende Tabellen). Durch Offset-Korrektur gemäß Kapitel Offset Korrektur kann dieser Anteil eliminiert und die Messgenauigkeit erheblich gesteigert werden.
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |