Messung ±5 mV
Messung Modus | ±5 mV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Messbereich, nominell | -5…+5 mV | ||||
Messbereich, Endwert (MBE) | 5 mV | ||||
Messbereich, technisch nutzbar | -5,368…+5,368 mV | ||||
PDO Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) | ||||
PDO LSB (Extended Range) | 0,64 nV | ||||
PDO LSB (Legacy Range) | 0,596.. nV | ||||
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung | < ±0,12%MBE = ±1200 ppmMBE | ||||
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) | FOffset | < 1120 ppmMBE | |||
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) | FGain | < 290 ppm | |||
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich | FLin | < 290 ppmMBE | |||
Wiederholgenauigkeit | FRep | < 90 ppmMBE | |||
Rauschen (ohne Filterung) | FNoise, PtP | < 2400 ppmMBE | < 18750 [digits] | ||
FNoise, RMS | < 380 ppmMBE | < 2969 [digits] | |||
Max. SNR | > 68,4 dB | ||||
Rauschdichte@1kHz | < 26,87 | ||||
Rauschen (mit 50 Hz FIR Filter) | FNoise, PtP | < 240 ppmMBE | < 1875 [digits] | ||
FNoise, RMS | < 42,0 ppmMBE | < 328 [digits] | |||
Max. SNR | > 87,5 dB | ||||
Temperaturkoeffizient | TkGain | < 35 ppm/K typ. | |||
TkOffset | < 35 ppmMBE/K typ. | ||||
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter) | DC: >115 dB typ. | 50 Hz: >105 dB typ. | 1 kHz: >80 dB typ. | ||
Gleichtaktunterdrückung (mit 50 Hz FIR Filter) | DC: >115 dB typ. | 50 Hz: >115 dB typ. | 1 kHz: >115 dB typ. | ||
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | ±0,2%MBE = ±2000 ppmMBE typ. | ||||
Eingangsimpedanz ±Input 1 (Innenwiderstand) | Differentiell typ. 4,1 MΩ || 11 nF | ||||
CommonMode typ. 1 MΩ || 40 nF Methodik: Widerstand gegen –UV, Kapazität gegen SGND | |||||
Eingangsimpedanz ±Input 2 | Eingang wird in diesem Modus nicht benutzt | ||||
Abb.28: Darstellung ±5 mV MessbereichHinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar. Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status. |