Messung ±20 mV
Messung Modus | ±20 mV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Messbereich, nominell | -20…+20 mV | ||||
Messbereich, Endwert (MBE) | 20 mV | ||||
Messbereich, technisch nutzbar | -21,474…+21,474 mV | ||||
PDO Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) | ||||
PDO LSB (Extended Range) | 2,56 nV | ||||
PDO LSB (Legacy Range) | 2,384.. nV | ||||
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung | < ±0,03%MBE = ±300 ppmMBE | ||||
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) | FOffset | < 260 ppmMBE | |||
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) | FGain | < 100 ppm | |||
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich | FLin | < 90 ppmMBE | |||
Wiederholgenauigkeit | FRep | < 35 ppmMBE | |||
Rauschen (ohne Filterung) | FNoise, PtP | < 750 ppmMBE | < 5859 [digits] | ||
FNoise, RMS | < 150 ppmMBE | < 1172 [digits] | |||
Max. SNR | > 76,5 dB | ||||
Rauschdichte@1kHz | < 42,43 | ||||
Rauschen (mit 50 Hz FIR Filter) | FNoise, PtP | < 75 ppmMBE | < 586 [digits] | ||
FNoise, RMS | < 11,5 ppmMBE | < 90 [digits] | |||
Max. SNR | > 98,8 dB | ||||
Temperaturkoeffizient | TkGain | < 12 ppm/K typ. | |||
TkOffset | < 12 ppmMBE/K typ. | ||||
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter) | DC: >115 dB typ. | 50 Hz: >105 dB typ. | 1 kHz: >80 dB typ. | ||
Gleichtaktunterdrückung (mit 50 Hz FIR Filter) | DC: >115 dB typ. | 50 Hz: >115 dB typ. | 1 kHz: >115 dB typ. | ||
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | ±0,1%MBE = ±1000 ppmMBE typ. | ||||
Eingangsimpedanz ±Input 1 (Innenwiderstand) | Differentiell typ. 4,1 MΩ || 11 nF | ||||
CommonMode typ. 1 MΩ || 40 nF Methodik: Widerstand gegen –UV, Kapazität gegen SGND | |||||
Eingangsimpedanz ±Input 2 | Eingang wird in diesem Modus nicht benutzt | ||||
Abb.26: Darstellung ±20 mV MessbereichHinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar. Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status. |